Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2263 _ Ball valve for WATER female /loose nut and T handle
2263 _ Ball valve for WATER female /loose nut and T handle
    TIEMME

    2263 _ Ball valve for WATER female /loose nut and T handle

    4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Es ist geeignet für alle Haushydraulikanlagen, Heizungs- oder Sanitäranlagen, Druckluft, diverse Öle, Benzinprodukte, generell mit allen nicht korrosiven Flüssigkeiten.

    Die Einbaurichtung des Ventils in Bezug auf den Durchfluss des Kreislaufs ist gleichgültig, sofern nicht anders durch die Angabe bestimmter Markierungen (normalerweise Pfeile) auf dem Ventilkörper angegeben.

    Kugelhähne für Wasser mit Innengewinde UNI ISO 228 und loser Mutter zum direkten Unterbau.
    Erhältlich mit rotem T-Griff.

    Breites Sortiment verfügbar, für jede Installation und jeden Anschluss von G1/2" (DN15) bis G1" (DN25).


    Verwandte Produkte:
    Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel
    Kunst. 1650 Pressfitting /Männchen für Verbundrohr
    Kunst. 1654 Winkelpressfitting Außenteil für Verbundrohr
    Kunst. 1658 „T“-Pressfitting männlich für Verbundrohr
    Kunst. 3150 - Kompakter magnetischer Schmutzfilter für Unterboilereinbau mit loser Mutter Außen-/Innengewinde

    Spezifikation
    • Art. 2263
      Ball valves for water with female thread and loose nut
      Production range from G1/2" (DN15) to G1" (DN25).
      Body: brass CW617N
      Handle: Red T handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 30 bar
      Thread: Female UNI ISO 228

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2263_Ball-valve_Valvola-sfera
    • ProduktfamilieVALVES AND TAPS
    • ProduktgruppeBALL VALVES FOR WATER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011343
    • ETIM-NameBall valve
    • UNSPSCNameBall valves
    • UNSPSCCode40141607
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
    • Klassifizierung40 05 63.33
    • Format2014TitelMetallic Ball Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 15
    • OmniClassTitelBall Valves
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit