Es eignet sich für alle hydraulischen Systeme im Haushalt, Heizungs- oder Sanitärsysteme, Druckluft, verschiedene Öle, Benzinprodukte, im Allgemeinen für alle Arten von nicht korrosiven Flüssigkeiten.
Die Einbaurichtung des Ventils in Bezug auf die Durchflussrichtung des Kreislaufs ist unerheblich, sofern nicht durch spezielle Markierungen (in der Regel Pfeile) auf dem Ventilkörper etwas anderes angegeben ist.
Kugelhahn mit vollem Durchgang und Gewindeanschluss, Innengewinde ISO 7
Erhältlich mit Vierkantkopf 28 mm.
Breites Sortiment verfügbar, für jede Installation und jeden Anschluss von G1/2" (DN15) bis G2" (DN50) .
Verfügbar in folgenden Versionen:
Art. 2270 – Vierkantkopf 28 mm
Produktionsspektrum:
Art. 2360 - 2370 - 2380 Kugelhahn mit Standardbohrung für Wasser mit Innengewinde/Innengewinde
Art. 2361 - 2371 - 2381 Kugelhahn mit Standardbohrung für Wasser mit Innen-/Außengewinde
Art. 2311 - 2321 - 2331 Kugelhahn mit vollem Durchgang und Innen-/Außengewinde
Art. 2372 - 2382 Kugelhahn mit Standardbohrung für Wasser mit Außengewinde/Außengewinde
Art. 2332 Kugelhahn mit vollem Durchgang für Wasser mit Außengewinde
Ähnliche Produkte:
Art. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumspule
Art. 1650 Pressverschraubung / Außengewinde für Mehrschichtrohr
Art. 1654 Winkel-Pressverschraubung, Außengewinde für Mehrschichtrohre
Art. 1658 „T“-Pressfitting-Außengewinde für Mehrschichtrohre