Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2310 -2310N-2320-2320N _ SCIROCCO full bore ball valve female/female with aluminium handle
2310 -2310N-2320-2320N _ SCIROCCO full bore ball valve female/female with aluminium handle
2310 -2310N-2320-2320N _ SCIROCCO full bore ball valve female/female with aluminium handle
2310 -2310N-2320-2320N _ SCIROCCO full bore ball valve female/female with aluminium handle
2310 -2310N-2320-2320N _ SCIROCCO full bore ball valve female/female with aluminium handle
    TIEMME

    2310 -2310N-2320-2320N _ SCIROCCO full bore ball valve female/female with aluminium handle

    4.3 von 5 Sternen4.3(24 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Es ist geeignet für alle Haushydraulikanlagen, Heizungs- oder Sanitäranlagen, Druckluft, diverse Öle, Benzinprodukte, generell mit allen nicht korrosiven Flüssigkeiten.

    Die Einbaurichtung des Ventils in Bezug auf den Durchfluss des Kreislaufs ist gleichgültig, sofern nicht anders durch die Angabe bestimmter Markierungen (normalerweise Pfeile) auf dem Ventilkörper angegeben.

    Kugelhahn mit vollem Durchgang und Gewindeanschluss IG/IG UNI ISO 228
    Erhältlich mit Aluminiumgriff oder T-Griff.

    Breites Sortiment verfügbar, für jede Installation und jeden Anschluss von G1/4" (DN8) bis G4" (DN100) .

    Erhältlich in den folgenden Versionen:
    Kunst. 2310 – Roter Aluminiumgriff
    Kunst. 2310N - Griff aus schwarzem Aluminium
    Kunst. 2320 – Roter T-Griff
    Kunst. 2320N – Schwarzer T-Griff



    Produktionsbereich:
    Kunst. 2360 - 2360N - 2370 - 2370B - 2370N Kugelhahn mit Standardbohrung für Wasser mit Innen-/Innengewinde
    Kunst. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Kugelhahn mit Standardbohrung für Wasser mit Außen-/Innengewinde
    Kunst. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Kugelhahn mit vollem Durchgang und Außen-/Innengewinde
    Kunst. 2372 - 2372B - 2382 - 2382B Kugelhahn mit Standardbohrung für Wasser mit Außen-/Außengewinde
    Kunst. 2332 Kugelhahn mit vollem Durchgang für Wasser mit Außen-/Außengewinde

    Verwandte Produkte:
    Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel
    Kunst. 1650 Pressfitting /Männchen für Verbundrohr
    Kunst. 1654 Winkelpressfitting Außenteil für Verbundrohr
    Kunst. 1658 „T“ Pressfitting männlich für Verbundrohr

    Spezifikation
    • Art. 2310
      Full bore ball valve for water with threaded connection female/female
      Production range from G1/4" (DN8) to G4" (DN100).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red aluminium handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female/ Female UNI ISO 228



      Art. 2310N
      Full bore ball valve for water with threaded connection female/female
      Production range from G1/4" (DN8) to G4" (DN100).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Black aluminium handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female/ Female UNI ISO 228



      Art. 2320
      Full bore ball valve for water with threaded connection female/female
      Production range from G1/4" (DN8) to G1" (DN25).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red T handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female/ Female UNI ISO 228



      Art. 2320N
      Full bore ball valve for water with threaded connection female/female
      Production range from G1/4" (DN8) to G1" (DN25).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Black T handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female/ Female UNI ISO 228

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2310-2320_Ball-valve_Valvola-sfera
    • ProduktfamilieVALVES AND TAPS
    • ProduktgruppeBALL VALVES FOR WATER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011343
    • ETIM-NameBall valve
    • UNSPSCNameBall valves
    • UNSPSCCode40141607
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
    • Klassifizierung40 05 63.33
    • Format2014TitelMetallic Ball Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 15
    • OmniClassTitelBall Valves
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit