Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2361-2371-2381 _ MISTRAL standard ball valve male/female with aluminium handle
TIEMME

2361-2371-2381 _ MISTRAL standard ball valve male/female with aluminium handle

4.8 von 5 Sternen4.8(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Es eignet sich für alle hydraulischen Systeme im Haushalt, Heizungs- oder Sanitärsysteme, Druckluft, verschiedene Öle, Benzinprodukte, im Allgemeinen für alle Arten von nicht korrosiven Flüssigkeiten.

Die Einbaurichtung des Ventils in Bezug auf die Durchflussrichtung des Kreislaufs ist unerheblich, sofern nicht durch spezielle Markierungen (in der Regel Pfeile) auf dem Ventilkörper etwas anderes angegeben ist.

Volldurchgangsventile für Wasser mit Gewindeanschluss Außen/Innengewinde UNI ISO 228..
Erhältlich mit Aluminium-T-Griff.

Breites Sortiment verfügbar, für jede Installation und jeden Anschluss von G1/2" (DN15) bis G2" (DN50) .

Verfügbar in folgenden Versionen:
Art. 2361 – Roter Aluminiumgriff
Art. 2371 – Roter T-Griff
Art. 2381 – Flacher Griff aus rotem Stahl



Produktionsspektrum:
Art. 2311 - 2311N Kugelhahn mit vollem Durchgang und Innen-/Außengewinde
Art. 2360 - 2360N - 2370 - 2370B - 2370N Standard-Kugelhahn für Wasser mit Innengewinde
Art. 2310 - 2310N - 2320 - 2320N Kugelhahn mit vollem Durchgang und Innengewinde
Art. 2372 - 2372B - 2382 - 2382B Kugelhahn mit Standardbohrung für Wasser mit Außengewinde/Außengewinde
Art. 2332 Kugelhahn mit vollem Durchgang für Wasser mit Außengewinde

Ähnliche Produkte:
Art. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumspule
Art. 1650 Pressverschraubung / Außengewinde für Mehrschichtrohr
Art. 1652 Pressverschraubung / Innengewinde für Mehrschichtrohr
Art. 1654 Winkel-Pressverschraubung, Außengewinde für Mehrschichtrohre
Art. 1655 Winkel-Pressverschraubung, Innengewinde für Mehrschichtrohre
Art. 1658 „T“-Pressfitting-Außengewinde für Mehrschichtrohre
Art. 1659 „T“-Pressfitting, Innengewinde für Mehrschichtrohre

Spezifikation
  • Art. 2361
    Standard bore ball valve for water with threaded connection male/female
    Production range from G1/2" (DN15) to G2"(DN50).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Handle: Red Aluminium

    Maximum working temperature: 120°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: See product data sheet
    Thread: Male/Female UNI ISO 228



    Art. 2371
    Standard bore ball valve for water with threaded connection male/female
    Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Handle: Red T handle

    Maximum working temperature: 120°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: See product data sheet
    Thread: Male/Female UNI ISO 228


    Art. 2381
    Standard bore ball valve for water with threaded connection male/female
    Production range from G1/2" (DN15) to G2"(DN50).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Handle: Red steel flat handle

    Maximum working temperature: 120°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: See product data sheet
    Thread: Male/Female UNI ISO 228




Technische Spezifikation
  • Referenznummer2361-2371-2381_Ball-valve_Valvola-sfera
  • ProduktfamilieVALVES AND TAPS
  • ProduktgruppeBALL VALVES FOR WATER
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011343
  • ETIM-NameBall valve
  • UNSPSCNameBall valves
  • UNSPSCCode40141607
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
  • Klassifizierung40 05 63.33
  • Format2014TitelMetallic Ball Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 15
  • OmniClassTitelBall Valves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit