Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2372 - 2382 _ MISTRAL standard bore ball valve male/male with aluminium T handle
TIEMME

2372 - 2382 _ MISTRAL standard bore ball valve male/male with aluminium T handle

4.9 von 5 Sternen4.9(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Es eignet sich für alle hydraulischen Systeme im Haushalt, Heizungs- oder Sanitärsysteme, Druckluft, verschiedene Öle, Benzinprodukte, im Allgemeinen für alle Arten von nicht korrosiven Flüssigkeiten.

Die Einbaurichtung des Ventils in Bezug auf die Durchflussrichtung des Kreislaufs ist unerheblich, sofern nicht durch spezielle Markierungen (in der Regel Pfeile) auf dem Ventilkörper etwas anderes angegeben ist.

Standard-Kugelhahn mit Gewindeanschluss Außengewinde/Außengewinde UNI ISO 228.
Erhältlich mit flachem Stahlgriff oder T-Griff.

Breites Sortiment verfügbar, für jede Installation und jeden Anschluss von G1/2" (DN15) bis G1 1/4" (DN32).

Verfügbar in folgenden Versionen:
Art. 2372 – Roter T-Griff
Art. 2382 – Flacher roter Griff



Produktionsspektrum:
Art. 2332 Kugelhahn mit vollem Durchgang für Wasser mit Außengewinde
Art. 2360 - 2360N - 2370 - 2370B - 2370N Standard-Kugelhahn für Wasser mit Innengewinde
Art. 2310 - 2310N - 2320 - 2320N Kugelhahn mit vollem Durchgang und Innengewinde
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Standard-Kugelhahn für Wasser mit Innen-/Außengewinde
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Kugelhahn mit vollem Durchgang und Innen-/Außengewinde

Ähnliche Produkte:
Art. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumspule
Art. 1652 Pressverschraubung / Innengewinde für Mehrschichtrohr
Art. 1655 Winkel-Pressverschraubung, Innengewinde für Mehrschichtrohre
Art. 1659 „T“-Pressfitting, Innengewinde für Mehrschichtrohre

Spezifikation
  • Art. 2372
    Standard bore ball valve for water with threaded connection male/male
    Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Handle: Red T handle

    Maximum working temperature: 120°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: See product data sheet
    Thread: Male/Male UNI ISO 228


    Art. 2382
    Standard bore ball valve for water with threaded connection male/male
    Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Handle: Red flat handle

    Maximum working temperature: 120°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: See product data sheet
    Thread: Male/Male UNI ISO 228

Technische Spezifikation
  • Referenznummer2372-2382_Ball-valve_Valvola-sfera
  • ProduktfamilieVALVES AND TAPS
  • ProduktgruppeBALL VALVES FOR WATER
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011343
  • ETIM-NameBall valve
  • UNSPSCNameBall valves
  • UNSPSCCode40141607
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
  • Klassifizierung40 05 63.33
  • Format2014TitelMetallic Ball Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 15
  • OmniClassTitelBall Valves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit