Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3160K _ Automatic loading valve for closed circuits
TIEMME

3160K _ Automatic loading valve for closed circuits

4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Automatische Ladeventile werden in Heizungs- und Kühlsystemen eingesetzt , um fehlendes Wasser wieder in das System zu integrieren, um einen konstanten Druck auf dem eingestellten Wert zu halten, ohne dass ein manueller Eingriff erforderlich ist.

Automatische Ladeventile arbeiten mit einem Eingriffsdruck von 0,5 bis 6 bar.

Das Rückschlagventil ist integriert, um zu verhindern, dass die Flüssigkeit in die entgegengesetzte Richtung fließt.

Automatische Ladeventile, Gewindeanschluss Außen-/Innengewinde UNI ISO 228.
Erhältlich mit Aufsatz für Manometer.

Erhältlich mit Anschluss G1/2" (DN15).


Verwandte Produkte:
Kunst. 3130N-3135N Selbstreinigender Filter Stecker/Stecker mit Endstück
Kunst. 3110N Druckminderer mit Innengewinde

Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel
Kunst. 1552 Generischer gerader Nippel Männlich/Männlich
Kunst. 1650 Pressfitting /Männchen für Verbundrohr

Kunst. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Kugelhahn mit normaler Bohrung für Wasser mit Außen-/Innengewinde mit Aluminiumgriff
Kunst. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Kugelhahn mit vollem Durchgang mit Außen-/Innengewinde mit Aluminiumgriff
Kunst. 2080 Manometer mit unterem Anschluss

Spezifikation
  • Art.3160K
    Automatic loading valve, male/female thread
    Available with connection G1/2" (DN15)
    Body: brass CW617N chrome plated
    Cartridge: POM

    Maximum working temperature: 65°C
    Maximum upstream pressure: 16 bar
    Downstream setting field: 1÷6 bar
    Suitable liquids: Drinking water
    Thread: Male/Female ISO 228

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3160K_Automatic-filling-valve_Valvola-riempimento-automatico
  • ProduktfamiliePLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • ProduktgruppeFILLING UNITS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC010071
  • ETIM-NameFill and drain valve
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit