Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3388K _ Double pipe thermostatically controlled valve with metal probe and sealing gasket
TIEMME

3388K _ Double pipe thermostatically controlled valve with metal probe and sealing gasket

Google-Übersetzung,

Thermostatisch gesteuerte Doppelrohrventile werden zur Steuerung der Temperatur und des Durchflusses in Heizkörpern wie Heizkörpern und Handtuchhaltern eingesetzt, um einen korrekten und effizienten Betrieb zu fördern und Energieeinsparungen zu gewährleisten.

Sie werden direkt am Heizkörperauslass installiert und sind mit einer Sonde ausgestattet, die es ermöglicht, den Vorlauf vom Rücklauf zu trennen. Die Regulierung des Öffnens und Schließens der Ventile erfolgt manuell über einen Thermostatkopf.
Sie können ausschließlich an Heizkörpern installiert werden, die das vollständige Einführen des Temperaturfühlers (Länge 15 cm) ermöglichen.

Zweirohr-Thermostat-Eckventil, Außengewinde UNI ISO 228.
Mit Thermostatkopf erhältlich

Große Auswahl verfügbar, für jeden Installationsbedarf:
Rohre 24x19 Ø18
Heizkörperanschluss G1/2" (DN15)


Produktionsbereich:
Kunst. 3301 Thermostatgesteuertes Ventil (Lieferumfang)
Kunst. 3331 Schlossschild für Kühler (Rückgabe)
Kunst. 3391BY Doppelrohrverteiler mit Bypass

Verwandte Produkte:
Kunst. 9553 Thermostatventil

Kunst. 0200 Hochdichtes Pe-X-Rohr mit Anti-Sauerstoff-Barriere (EVOH)
Kunst. 1716 Pressfitting für Pe-X-Rohr, Anschlüsse G1/2"x16 und G3/4"x18 (Eurokonus)
Kunst. 1435 Klemmverschraubung für Pe-X-Rohr, Anschlüsse G1/2"x16
Kunst. 1436 Klemmverschraubung für Pe-X-Rohr, Anschlüsse G3/4“x18 (Euroconus)

Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel
Kunst. 1668 Pressfitting für Verbundrohr, Anschlüsse G1/2"x16
Kunst. 1666 Pressfitting für Verbundrohr, Anschlüsse G3/4“x18 (Euroconus)
Kunst. 1635 Pressfitting für Verbundrohr, Anschlüsse G1/2"x16
Kunst. 1636 Pressfitting für Verbundrohr, Anschlüsse G3/4“x18 (Euroconus)

Kunst. 1822 - 1832 Modulverteiler "NINO" mit Kugelhahn
Kunst. 1866K - 1868K - 1877K50 Modularer Verteiler "MAXIMA" mit Absperrventilen
Kunst. 1883 - 1884 - 1885 Modulverteiler "LINEARE"
Kunst. 1905 - 1906 Modulverteiler "COMPLANARE"

Spezifikation
  • Art. 3388K
    Double pipe Thermostatically controlled angle valve, male thread
    Production range G1/2"(DN15)
    Body: brass CW617N chrome plated
    Knob: ABS L.
    Probe: 15cm

    Maximum operating temperature: 95°C
    Maximum operating pressure: 10 bar
    Thread: Male ISO 228

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3388K_Thermostatic-valve_Valvola-termostatizzabile
  • ProduktfamilieVALVES AND LOCKSHIELDS FOR RADIATORS
  • ProduktgruppeSINGLE AND DOUBLE PIPE VALVES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit