Das Y-Sieb ermöglicht es, die Verunreinigungen in der Flüssigkeit zu blockieren, ohne den Durchgang einzuschränken, aber einen konstanten Durchgang zu gewährleisten. Es muss in horizontaler Position in den durch den Pfeil auf dem Gehäuse angezeigten Richtungen montiert werden, mit der abnehmbaren Kappe nach unten. Beim Öffnen mit Hilfe eines Schlüssels reißt die fließende Flüssigkeit die vom Filterelement gesammelten Verunreinigungen mit und verhindert, dass sie in die Rohre zurückkehren.
Es passt zu allen häuslichen Hydrauliksystemen, Heizungs- oder Sanitärsystemen, Druckluft, verschiedenen Ölen, Benzinprodukten, im Allgemeinen mit jeder Art von nicht korrosiven Flüssigkeiten.
„ Y “-Sieb zum Sammeln von Verunreinigungen PN 20 mit Gewindeanschlüssen IG/IG UNI ISO 228
Breites Sortiment verfügbar, für jede Installation und jeden Anschluss von G1/2" (DN15) bis G4" (DN100) .
Erhältlich in den folgenden Versionen:
Größe | Filtrationsgrad
G1/2" (DN15) | 350µ
G3/4" (DN20) | 350µ
G1" (DN25 ) | 350µ
G1"1/4 (DN32) | 500µ
G1"1/2 (DN40) | 500µ
G2" (DN50) | 500µ
G2"1/2 (DN60) | 500µ
G3" (DN80) | 600µ
G4" (DN100) | 600µ
Verwandte Produkte:
Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel
Kunst. 1650 Pressfitting /Männchen für Verbundrohr
Kunst. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Kugelhahn mit normaler Bohrung für Wasser mit Außen-/Innengewinde mit Aluminiumgriff
Kunst. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Kugelhahn mit vollem Durchgang mit Außen-/Innengewinde mit Aluminiumgriff