Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4733 _ Multi-function thermostatic regulator for hot sanitary water recirculation circuits
TIEMME

4733 _ Multi-function thermostatic regulator for hot sanitary water recirculation circuits

Google-Übersetzung,

Multifunktions-Thermostatregler werden hauptsächlich in Sanitäranlagen eingesetzt und ermöglichen den automatischen Abgleich von Zirkulationskreisläufen , auf diese Weise haben alle Merkmale des Netzes den gleichen Temperaturwert.

Darüber hinaus verfügt das Gerät auch über eine Anti-Legionellen- Funktion durch einen Bypass, der im Falle einer Flüssigkeitskontamination aktiviert wird.

Der Thermostatregler erfüllt diese Funktion auf zwei Arten:
- Vollautomatisch durch eine spezielle Thermostatkartusche, die bei 70 °C eingreift
- Verwaltet von einem elektrothermischen Aktuator, der von einem speziellen Bedienfeld gesteuert wird

Multifunktions-Thermostatregler, Innengewinde UNI ISO 228.
Erhältlich mit elektrothermischem Stellantrieb

Breites Sortiment verfügbar, für jede Installations- und Anschlussanforderung G1/2" (DN15) und G3/4" (DN20) .



Produktionsbereich:
Kunst. 4734 Multifunktions-Thermostatregler mit elektrothermischem Stellantrieb, Innengewinde

Verwandte Produkte:
Kunst. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Kugelhahn mit normaler Bohrung für Wasser mit Außen-/Innengewinde mit Aluminiumgriff
Kunst. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Kugelhahn mit vollem Durchgang mit Außen-/Innengewinde mit Aluminiumgriff

Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel
Kunst. 1650 Pressfitting /Männchen für Verbundrohr
Kunst. 1654 Press-Winkelverschraubung AG für Verbundrohr
Kunst. 1658 „T“-Pressfitting Außengewinde für Verbundrohr

Spezifikation
  • Art.4733
    Multi-function thermostatic regulator, female thread
    Production range G1/2" (DN15) and G3/4" (DN20).
    Body: brass dezincification resistant CC770S
    Maximum static pressure: 16 bar

    Maximum inflowing temperature: 90°C
    Temperature regulation field: from 40°C to 60°C
    Disinfestation temperature: 70°C
    Suitable liquid: Drinking water
    Thread: Female ISO 228

Technische Spezifikation
  • Referenznummer4733_Thermostatic-regulator_Regolatore-termostatico
  • ProduktfamiliePLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • ProduktgruppeMULTIFUNCTION THERMOSTATIC CONTROLS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessory systems
  • Klassifizierung22 00 00
  • Format2014TitelPlumbing
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit