Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tile Redi P3260C Redi Base Shower Pan
Tile Redi P3260C Redi Base Shower Pan
    Tile Redi
    Archiviert

    Tile Redi P3260C Redi Base Shower Pan

    • ALL-IN-ONE SHOWER SOLUTION: One-piece, leak-proof, pre-pitched shower pan with integrated curb and splash walls.
    • READY TO TILE: Install tile directly on shower pan surface to customize base to the look and feel of your bathroom.
    • EASY TO INSTALL: Includes Redi Flash waterproofing system designed to eliminate leaks and Redi Poxy epoxy adhesive for quick self-installation.
    • DRAIN & PLATE INCLUDED: Features 2-inch, center PVC drain and square polished chrome drain plate.
    • DIMENSIONS: 60" WIDTH x 32" DEPTH x 4. 5" Threshold HEIGHT; Shower curb width: 4. 5 Inches.

    As Featured on Amazon.com

    Spezifikation
    • Technical Details

      Part Number: P3260C-SCSQPVZ
      Item Weight: 48 pounds
      Product Dimensions: 32 x 60 x 5.8 inches
      Item model number: P3260C-SCSQPVZ
      Size: 60" W x 32" D
      Color: Polished Chrome
      Style: Center Square Drain Plate with Flashing
      Material: Polyurethane
      Shape: Rectangle
      Included Components: Shower Pan, Square Drain Plate, Flashing

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTile-Redi-P3260C-Redi-Base-Shower-Pan
    • ProduktfamilieShower
    • ProduktgruppeShower Pan
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)32
    • Breite (Inches)60
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit