TITONI ICON PLUS SYSTEM
DIE RAHMENLOSE SCHIEBETÜR FÜR LÖSUNGEN IM GEWERBLICHEN PROJEKTen.
Das TITONI ICON PLUS System ist eine Weiterentwicklung des bewährten ICON Systems mit wichtigen Modifikationen an Schwelle und Bodenschiene. Dank der bündig mit dem Rahmen abschließenden Schwellenschiene eignet sich das ICON PLUS besonders für gewerbliche Projekte, die ADA-Konformität erfordern, und bewahrt gleichzeitig die für die Marke TITONI typische luxuriöse Ästhetik und Leistungsfähigkeit. Wie das 38 ICON System bietet auch das ICON PLUS vielseitige Installationsmöglichkeiten in warmen und gemäßigt kalten Klimazonen und ist für 38 mm (1-½") und 54 mm (2-⅛") Isolierglas ausgelegt.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |