Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Titoni Icon Shallow Aluminum Sliding Door System
Titoni Icon Shallow Aluminum Sliding Door System

    Titoni Icon Shallow Aluminum Sliding Door System

    Google-Übersetzung,

    DIE IDEALE MINIMALE RAHMENSERIE FÜR PROJEKTE DER MITTE DES JAHRHUNDERTS.

    Das TITONI ICON SHALLOW System wurde speziell für Projekte entwickelt, bei denen der Standard-Schwellenrahmen von 48 mm (1-7/8 Zoll) nicht geeignet ist. Dank seiner reduzierten Schwellenhöhe von nur 25 mm (1 Zoll) eignet sich das ICON SHALLOW ideal für Renovierungen und Türaustausch, bei denen nur minimale Bodenarbeiten erforderlich sind.

    Wie das 38 ICON System bietet auch das ICON SHALLOW vielseitige Einsatzmöglichkeiten in warmen und gemäßigt kalten Klimazonen und ist für die Aufnahme von 38 mm (1-1/2") Isolierglas ausgelegt.

    Spezifikation
    • System Options:

      • Available in 38 series
      • Vertical Interlock: slim ¾” thickness.
      • Configurations: fixed window walls, sliding systems, pocketing, corner openings, and other custom solutions.

      Design & Operation:

      • Stainless steel bearings mounted within the track system ensure effortless glide, even with oversized or heavy panels.
      • Snap-in frame covers conceal fasteners, a rare industry practice, resulting in a refined and elegant finish.

      Certifications:

      • NFRC certified, with a wide selection of Low-E coatings available in double glazing.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertitoni-icon-shallow-aluminum-sliding-door-system
    • ProduktfamilieAluminum Sliding Doors
    • ProduktgruppeSliding Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 13 16
    • Format2014TitelAluminum Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 13
    • OmniClassTitelAluminum Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit