Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Titoni Seamless Aluminum Sliding Door System
Titoni Seamless Aluminum Sliding Door System
Titoni Seamless Aluminum Sliding Door System
Titoni Seamless Aluminum Sliding Door System
Titoni Seamless Aluminum Sliding Door System

    Titoni Seamless Aluminum Sliding Door System

    Google-Übersetzung,

    DIE ERSTE WAHL FÜR EINEN NAHTLOSEN ÜBERGANG ZUR BÖDE.

    Das TITONI SEAMLESS System vereint die Vielseitigkeit der ICON-Linie mit einer vollständig integrierten, verdeckten Schwelle. Dank seiner einteiligen Schienenführung und des abnehmbaren Bodenbelags ermöglicht das SEAMLESS System eine einfache zukünftige Wartung und bietet gleichzeitig ein besonders minimalistisches Erscheinungsbild an der Schwelle. Diese Konstruktion ermöglicht nahtlose Übergänge zwischen Innen- und Außenbereichen und ist somit die optimale Lösung, wenn ein durchgängiges Oberflächenmaterial gewünscht ist.

    Das SEAMLESS-System leitet selbst unter extremen Bedingungen große Mengen Regenwasser zuverlässig ab. Es zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Wasserdichtigkeit aus und ist nach wie vor unser meistverkauftes System. SEAMLESS lässt sich nahtlos in alle anderen TITONI-Schiebetürsysteme integrieren und ist vielseitig einsetzbar – sowohl in warmen als auch in gemäßigt kalten Klimazonen. Es ist für 38 mm (1-½") und 54 mm (2-⅛") Isolierglas geeignet.


    Spezifikation
    • System Options:

      • Available in both 38 and 54 series.
      • Vertical Interlock: slim ¾” thickness.
      • Configurations: fixed window walls, sliding systems, pocketing, corner openings, curved designs, and other custom solutions.

      Design & Operation:

      • Integrated hidden sill with flush top track and side jambs for an ultra-minimal appearance.
      • Stainless steel bearings mounted within the track system ensure effortless glide, even with oversized or heavy panels.
      • Patent-pending horizontal bearings at the bottom corners guide the panels down the track centerline, eliminating lateral friction and enhancing long-term performance.

      Certifications:

      • NFRC certified, with a wide selection of Low-E coatings available in both double and triple glazing.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertitoni-seamless-aluminum-sliding-door-system
    • ProduktfamilieAluminum Sliding Doors
    • ProduktgruppeSliding Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 32 13
    • Format2014TitelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 13
    • OmniClassTitelAluminum Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit