Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
regular traffic: velino [EN 115] 27.3°
regular traffic: velino [EN 115] 27.3°
regular traffic: velino [EN 115] 27.3°
regular traffic: velino [EN 115] 27.3°
regular traffic: velino [EN 115] 27.3°
regular traffic: velino [EN 115] 27.3°
regular traffic: velino [EN 115] 27.3°

    regular traffic: velino [EN 115] 27.3°

    4.1 von 5 Sternen4.1(10 Bewertungen)

    Unsere velino series Fahrtreppen sind der Goldstandard für prestigeträchtige Einkaufszentren, Kongresszentren und Flughäfen weltweit. Das velino series Produkt sieht nicht nur gut aus, sondern überzeugt auch mit erstklassiger Leistung. Mit zuverlässigen Sicherheitsfunktionen, innovativen Technologien und einer Vielzahl an Designoptionen ist diese Fahrtreppe eine Klasse für sich.

    velino series. Von Haus aus überragend – made in Germany.

    Spezifikation
    • PRODUKTSPEZIFIKATION | Fahrtreppe | Rolltreppe Stufenbreite: 800mm | 1.000mm Neigungswinkel: 27,3° | 30,0° | 35,0° max. Förderhöhe: 15m min. Förderhöhe: 2.5m Max Förderhöhe ohne Mittelauflager: 6,0m @ 30° und 2 horizontale Stufen | 6,0m @ 35.0° | 6,10m @ 30°, 800mm Stufenbreite und 3 horizontalen Stufen | 5,50m @ 30°, 1000mm Stufenbreite und 3 horizontalen Stufen DESIGN OPTIONEN Balustraden: Slim | Robust (Glas) Handlauffarben: Schwarz|Dunkelgrau |Grau | Blau |Rot| Braun|Beige|Grün| andere Farben als Kundenwusch. BIM Beleuchtungsoptionen: Kammplatten | Unterhandlauf | Sockelband weitere Beleuchtungsoptionen: Unterseitenbeleuchtung | Trägerbeleuchtung | diverse Ampelvarianten Verkleidungen: Edelstahl: AISI 441/1.4509 |AISI 304/1.4301|AISI 316/1.4404 . Pulverbeschichtet: RAL Farben. Grundiert: RAL Farben | weitere Kundenspezifische Lösungen möglich ENERGIESPAROPTIONEN Sterndreickumschaltung | Energieeffienzsteuerung EEC | Smart FU Frequenzumformer mit Rückspeiseeinheit | intermittierender Betrieb
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVelino_EN-27_3
    • ProduktfamilieCommercial Escalator
    • Produktgruppevelino escalator
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Fahrtreppen
    • IFCClassificationTransportelement
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_80_20_62_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEscalator systems
    • Klassifizierung14 31 00
    • Format2014TitelEscalators
    • OmniClassNummer23-23 11 13
    • OmniClassTitelEscalators
    • CSIUniFormatIICodeD1020
    • CSIUniFormatIITitleEscalators & Moving Walks