Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
easy-to-install moving walk: iwalk
easy-to-install moving walk: iwalk
easy-to-install moving walk: iwalk
easy-to-install moving walk: iwalk

    easy-to-install moving walk: iwalk

    3.4 von 5 Sternen3.4(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Indem wir die Art und Weise revolutionieren, wie Fahrsteige de Signiert, hergestellt und installiert, setzt iwalk einen neuen Branchenmaßstab. Sein modulares, platzsparendes Konzept erleichtert Planung, Integration und Betrieb ohne Kompromisse bei der Benutzerfreundlichkeit. Für Passagiere, die mit Gepäck und Trolleys reisen, bietet es mehr Sicherheit und Komfort. Weniger Komponenten und ein geringer Energieverbrauch runden die bahnbrechende Technik dieses nachhaltigen Produkts ab.

    Ich laufe. Der Fahrsteig der nächsten Generation heute.

    Modularität - Einfacher Transport

    Die stapelbaren Module von iwalk reduzieren den Platzbedarf für den Transport. Jetzt sind sogar Flugzeugsendungen möglich


    Flexibilität - Einfache Handhabung

    Das geringe Gewicht und die geringe Größe der Module erleichtern die Handhabung und machen Krane überflüssig – ein Gabelstapler reicht aus.


    Möglichkeit - Einfache Installation

    Kurzfristige Installationen oder Umzüge sind jetzt möglich. Die Module können mit dem Aufzug transportiert werden, während ein intelligentes Verbindungssystem die Installation beschleunigt.

    Spezifikation
    • SPECIFICATIONS iwalk

        Max length | Rise (metres): 100

        Max capacity (people/hour): 7,300

        Inclination (degrees): 0-6

        Configuration: Semi-pit | Pitless

        Application: Commercial | Traffic

        Step chain roller: Not applicable

        Location handrail drive: Truss

        Handrail shape: U-shape

        Climate conditions: Indoor | Outdoor

        Nominal step width (millimetres): 1,100 | 1,400

        Speed (metres/second): 0.5 | 0.65

        Version of upper and lower part: Not applicable

        Balustrade: Slim | Slim with decking

        Aesthetic lights: Balustrade | Skirt

        Traffic lights: Floor plate | Front skirt | Column

        Safety lights: Step gap

        Drive unit: Direct drive

        Possible energy efficiency class: A+++

      Technische Spezifikation
      • Referenznummeriwalk_horizontal
      • ProduktfamilieMoving Walkways
      • Produktgruppeiwalk horizontal moving walk
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2018-11-16
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialStahl
      • Sekundär MaterialGlas
      • Entwickelt inSpanien
      • Hergestellt inDeutschland
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktion - Fahrtreppen
      • IFCClassificationTransportelement
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_80_28
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEscalator and moving walk products
      • Klassifizierung14 32 00
      • Format2014TitelMoving Walks
      • OmniClassNummer23-23 15 11
      • OmniClassTitelMoving Walks
      • CSIUniFormatIICodeD1020
      • CSIUniFormatIITitleEscalators & Moving Walks