Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
high traffic: tugela [EN, European standard] 30°
high traffic: tugela [EN, European standard] 30°
high traffic: tugela [EN, European standard] 30°

    high traffic: tugela [EN, European standard] 30°

    4.3 von 5 Sternen4.3(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Je höher das Passagieraufkommen, desto zufriedener ist unsere Tugela-Fahrtreppe. tugela bewegt Menschen sicher in stark frequentierten Gebieten und in allen Klimazonen rund um den Globus. Zuverlässige Technik und Komponenten, wie unser zertifiziertes Bremssystem, machen diese Fahrtreppe zu einem außergewöhnlich zuverlässigen Partner.

    Tugela. Robust zuverlässig.

    Spezifikation
    • BASIC PRODUCT SPECS
      Step width: 600mm | 800mm | 1,000mm
      Inclination: 30.0° ( 27.3° | 35.0° )
      rise max: 22m
      rise min: 2,5m 

      Max rise without intermediate support: 6.0m @ 30° and 2 horizontal steps | 6.10m @ 30°, 800mm step width and 3 horizontal steps | 5.50m @ 30°, 1000mm step width and 3 horizontal steps

      BASIC DESIGN OPTIONS
      Balustrades: Metal | Robust (Glass)
      Handrail Colours: Black | Dark grey | Grey | Blue | Red | Brown | Beige | Green | Other colours on request.
      BIM Lighting Options: Comb plate | Under handrail | Skirt band
      ADD Lighting Options: Soffit | Truss | Multiple traffics light designs
      Claddings: Standard options stainless steel: AISI 443/1.4521| AISI 441/1.4509 |AISI 304/1.4301|AISI 316/1.4404 . Powder Coated: RAL Range. Prime painted: RAL range | Customer specific solutions are available

      ENERGY SAVING OPTIONS
      Star Delta | Energy Efficiency Controller | Smart Frequency Converter |

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertugela_EN-30
    • ProduktfamilieHigh Traffic Escalator
    • Produktgruppetugela escalator
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Fahrtreppen
    • IFCClassificationTransportelement
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_80_20_62_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEscalator systems
    • Klassifizierung14 31 00
    • Format2014TitelEscalators
    • OmniClassNummer23-23 11 13
    • OmniClassTitelEscalators
    • CSIUniFormatIICodeD1020
    • CSIUniFormatIITitleEscalators & Moving Walks