Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
peak traffic: victoria [ASME, US standard] 30°

peak traffic: victoria [ASME, US standard] 30°

Google-Übersetzung,

Die Fahrtreppe für ausgedehnte Fahrten und stark frequentierte Bereiche.

victoria steht für High Performance, die anderen einen Schritt voraus ist. Dank einer einzigartigen Technologie überbrückt diese Fahrtreppe Förderhöhen von bis zu 75 m und erfüllt höchste Ansprüche in allen Umgebungen – drinnen und draußen. Als Marktführer im Bereich Verkehrsanlagen überzeugt victoria zudem mit einem innovativen Sicherheitskonzept, optimalem Fahrkomfort und sparsamen Energiesparsystemen bis zu 24h/Tag. Individuelle Wetterpakete garantieren einen störungsfreien Betrieb und sichern die Wertbeständigkeit, zum Beispiel mit Standardprofilen und Sockeln aus Edelstahl oder dem Einsatz eines direkten Handlaufs.

Spezifikation
  • BASIC PRODUCT SPECS
    Step width: 32" (800mm) | 40" (1,000mm)
    Inclination: 30,0° (27.3°)
    Rise max: 82' (25m) (up to 246'(75m) with project specific solutions).
    Rise min: 6,56* (2.5m)
    Flat steps: 2, 3 or 4 as standard.
    Max Rise w/o intermediate support: 19,69' (6.0m) @ 30° and 2 horizontal steps | 20,01' (6.10m)  @ 30°, 32" (800mm) step width and 3 horizontal steps | 18,04' (5.50m) @ 30°, 40" (1000mm) step width and 3 horizontal steps

    BASIC DESIGN OPTIONS
    Balustrades: Metal | Robust (Glass)
    Handrail Colours: Black|Dark grey |Grey | Blue |Red| Brown|Beige|Green|Other colours on request.
    BIM Lighting Options: Comb plate | Under handrail | Skirt band
    ADD Lighting Options: Soffit | Truss | Multiple traffics light designs
    Claddings: Standard options stainless steel: AISI 443/1.4521| AISI 441/1.4509 |AISI 304/1.4301|AISI 316/1.4404 . Powder Coated: RAL Range. Prime painted: RAL range | Customer specific solutions are available

    ENERGY SAVING OPTIONS
    Star Delta | Smart Frequency Converter | Stop&Go

Technische Spezifikation
  • Referenznummervictoria_asme-30
  • ProduktfamiliePeak Traffic Escalator
  • Produktgruppevictoria escalator
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Fahrtreppen
  • IFCClassificationTransportelement
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_80_20_62_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEscalator systems
  • Klassifizierung14 31 00
  • Format2014TitelEscalators
  • OmniClassNummer23-23 11 13
  • OmniClassTitelEscalators
  • CSIUniFormatIICodeD1020
  • CSIUniFormatIITitleEscalators & Moving Walks

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit