Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
peak traffic: victoria [EN, European standard] 27.3°

peak traffic: victoria [EN, European standard] 27.3°

Stark frequentierte Bereiche erfordern kraftvolle Mobilitätslösungen – Lösungen wie victoria, unsere robusteste Fahrtreppe. Sie ist den anspruchsvollsten Projekten gewachsen – egal ob drinnen oder draußen – und beeindruckt durch eine hervorragende Performance rund um die Uhr. Mit einzigartigen Förderhöhen, Übergangsradien und vielen anderen Merkmalen sorgt victoria für Sicherheit und Komfort. Darauf können Sie sich verlassen.

victoria. Kraft in Bewegung.

Spezifikation
  • PRODUKTSPEZIFIKATIONEN Fahrtreppe | Rolltreppe

    Stufenbreite: 800mm | 1,000mm
    Neigungswinkel: 27.3° | 30.0° | 35.0°
    max. Förderhöhe: 25m (Speziallösungen bis 75m)
    min. Förderhöhe: 2.5m
    Stufenauslauf: 2, 3 or 4 as standard
    Max Förderhöhe ohne Mittelauflager: 6.0m @ 30° und 2 horizontale Stufen | 6.0m @ 35.0° | 6.10m @ 30°, 800mm Stufenbreite und 3 horizontalen Stufen | 5.50m @ 30°, 1000mm Stufenbreite und 3 horizontalen Stufen

    DESIGN OPTIONEN
    Balustraden: Metal | Robust (Glass)
    Handlauffarben: Schwarz|Dunkelgrau |Grau | Blau |Rot| Braun|Beige|Grün| andere Farben als Kundenwusch
    BIM Lighting Options: Kammplatten | Unterhandlauf | Sockelband 
    weitere Beleuchtungsoptionen: Unterseitenbeleuchtung | Trägerbeleuchtung | diverse Ampelvarianten
    Verkleidung: Standard Edelstahl: AISI 443/1.4521| AISI 441/1.4509 |AISI 304/1.4301|AISI 316/1.4404 . Pulverbeschichtet: RAL Farben. Grundiert: RAL Farben | weitere kundenspezifische Lösungen möglich 

    ENERGIESPAROPTIONEN
    Sterndreickumschaltung | Smart FU Frequenzumformer mit Rückspeiseeinheit | intermittierender Betrieb

Technische Spezifikation
  • Referenznummervictoria_en-27_3
  • ProduktfamiliePeak Traffic Escalator
  • Produktgruppevictoria escalator
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Fahrtreppen
  • IFCClassificationTransportelement
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_80_20_62_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEscalator systems
  • Klassifizierung14 31 00
  • Format2014TitelEscalators
  • OmniClassNummer23-23 11 13
  • OmniClassTitelEscalators
  • CSIUniFormatIICodeD1020
  • CSIUniFormatIITitleEscalators & Moving Walks