Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F-BOX speaker series
F-BOX speaker series
F-BOX speaker series
F-BOX speaker series
F-BOX speaker series
F-BOX speaker series

    F-BOX speaker series

    Google-Übersetzung,

    Die F-BOX-Serie ist ein Aufbaulautsprechersystem, das hochwertigen Klang für eine Vielzahl von Anwendungen liefert. Dank ihrer Vielseitigkeit eignet sie sich ideal für die Wiedergabe von Vordergrund- und Hintergrundmusik sowie für Beschallungsanlagen. Das schlanke Design der F-BOX-Serie fügt sich nahtlos in Wände und Decken ein, minimiert die optische Wirkung und passt zu einer Vielzahl von Architekturstilen. Die Serie ist in den kompakten 3-Zoll-Einheiten, der vielseitigsten 5-Zoll-Einheit und einer 8-Zoll-Einheit erhältlich, die als Hauptlautsprecher verwendet werden kann. Alle Produkte können an hoch- und niederohmige Systeme angeschlossen werden.


    Die Modelle F-03BT/WT, F-05BT/WT und F-08BT/WT sind Modelle der Indoor-Serie.
    Diese Modelle werden mit einer innovativen Montagehalterung mit temporärer Aufhängefunktion geliefert, die die Installation einfach und sicher macht und auch die Verkabelung und Winkeleinstellung vereinfacht. Außerdem ist ein Subwoofer FB-08BT/WT im Lieferumfang enthalten.


    Wir bieten auch die F-BOX-WP-UE-Serie an, einen Außeninstallationstyp, der dem P65-Standard entspricht und auch internationalen Standards wie EN und UL entspricht.

    Spezifikation
    • [F-03BT/WT]

      8 Ω

      100 V line: 670 Ω (15 W), 2 kΩ (5 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W)

      70 V line: 330 Ω (15 W), 670 Ω (7.5 W), 2 kΩ (2.5 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 10 kΩ (0.5 W)

      Dimensions: 130 (W) X 221 (H) X 132 (D) mm (5.12" X 8.7" X 5.2")

      Weight: 1.7 kg (3.75 lb)

         

      [F-05BT/WT]

      8 Ω

      100 V line: 330 Ω (30 W), 1 kΩ (10 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W)

      70 V line: 170 Ω (30 W), 330 Ω (15 W), 1 kΩ (5 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 10 kΩ (0.5 W)

      Dimensions: 162 (W) X 274 (H) X 164 (D) mm (6.38" X 10.79" X 6.46")、

      Weight: 2.7 kg (5.95 lb)


      [F-08BT/WT]

      8 Ω

      100 V line: 170 Ω (60 W), 330 Ω (30 W), 670 Ω (15 W), 3.3 kΩ (3 W)

      70 V line: 83 Ω (60 W), 170 Ω (30 W), 330 Ω (15 W), 670 Ω (7.5 W), 3.3 kΩ (1.5 W)

      Dimensions: 251 (W) X 392 (H) X 216 (D) mm (9.88" X 15.43" X 8.5"),

      Weight: 5.2 kg (11.46 lb)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerf-box
    • ProduktfamilieAudio Equipment
    • ProduktgruppeSpeaker
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStyropor (EPS)
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inIndonesien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit