Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PJ/PE series
PJ/PE series
PJ/PE series

    PJ/PE series

    Google-Übersetzung,

    Die Projektionslautsprecher der PJ-Serie sind für die vielseitige Decken- und Wandmontage konzipiert. Ihr schlankes, architektonisch durchdachtes Design ermöglicht eine nahtlose Integration in Beleuchtungskörper und moderne Innenräume. Dank der Schwenkhalterung bietet die PJ-Serie eine flexible Montage und einfache Winkelverstellung.


    Die PE-Serie umfasst Hängelautsprecher für die Deckenmontage. Sie fügen sich harmonisch in die Beleuchtungsanlage ein und sind architektonisch gestalterisch optimal integriert. Ein direkt angeschlossenes 5 m langes Kabel ermöglicht die Aufhängung des Lautsprechers an hohen Decken.


    Diese Lautsprecher unterstützen den Betrieb mit hoher Impedanz (100 V und 70 V), wobei die Einstellungen der Eingangsleistung (Impedanz) einfach über das Bedienfeld oben auf dem Gerät geändert werden können.


    Um die unterschiedliche Designästhetik zu ergänzen, verfügen die Serien PJ und PE über eine überlackierbare Oberfläche, sodass sich das Erscheinungsbild des Lautsprechers problemlos an jede Umgebung anpassen lässt.

    Spezifikation
    • [PJ/PE-64]

      100V LINE: 1.7kΩ (6W), 3.3kΩ(3W),10 kΩ (1W)

      70V LINE: 1.7kΩ (3W), 3.3kΩ(1.5W),10 kΩ (0.5W)


      [PJ/PE-304]

      100V LINE: 330Ω (30W), 500Ω (20W), 670Ω (15W) , 1kΩ (10W), 2kΩ (5W)

      70V LINE: 170Ω (30W), 250Ω (20W), 330Ω (15W), 500Ω (10W), 1 kΩ (5W)

      LOW IMP: 8Ω (30W)


      [PE-64/304]

      ø186 × 251(H) mm (ø7.32" × 9.88") (unit only)


      [PJ-64/304]

      ø186 × 369(H) mm (ø7.32" × 14.33")

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpe
    • ProduktfamilieAudio Equipment
    • ProduktgruppeSpeaker
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inIndonesien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit