Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PC series
PC series
PC series
PC series
PC series

    PC series

    Google-Übersetzung,

    Dies ist die Standard-Deckenlautsprecherserie von TOA.

    Es ist aus leichtem Metall gefertigt und verfügt über unauffällige Befestigungselemente sowie eine flache Außenlünette von nur 5 mm.

    Die Montage erfolgt mithilfe vorinstallierter Federn und ermöglicht die Befestigung an Decken mit einer Stärke von 5–25 mm. Eine Bohrschablone für die einfache Anbringung der Befestigungslöcher ist im Lieferumfang enthalten.

    Einhaltung von Standards

    EN 54-24-zertifiziert: PC-1860EN / PC-1860BS / PC-1860BS-C / PC-1865BS / PC-2360EN

    BS 5839-8/PN-EN54-24-konform: PC-1860BS / PC-1860BS-C / PC-1865BS

    Spezifikation
    • Common:

      100 V line: 1.7 kΩ(6 W), 3.3 kΩ (3 W), 6.7 kΩ (1.5 W), 13 kΩ (0.8 W)

      70 V line: 1.7 kΩ(3 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 6.7 kΩ (0.8 W), 13 kΩ (0.4 W)


      Dimensions:

      Φ180 (PC-1860 series)

      Φ230 (PC-2860 series)


      Standards Compliance

      EN 54-24 certified: PC-1860EN / PC-1860BS / PC-1860BS-C / PC-1865BS / PC-2360EN

      BS 5839-8/PN-EN54-24 compliant: PC-1860BS / PC-1860BS-C / PC-1865BS

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpc
    • ProduktfamilieAudio Equipment
    • ProduktgruppeSpeaker
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inIndonesien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit