Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VX-3000 series
VX-3000 series
VX-3000 series
VX-3000 series
VX-3000 series
VX-3000 series
VX-3000 series
VX-3000 series

    VX-3000 series

    Google-Übersetzung,

    Kombiniertes hochintegriertes Sprachalarm- und Beschallungssystem.


    Das VX-3000 von TOA ist ein zuverlässiges und energiesparendes Sprachalarmierungssystem, zertifiziert nach der europäischen Norm EN 54-16. Es vereint zahlreiche Funktionen für PA/VA-Anwendungen in einem Gerätegehäuse. Die geringe Anzahl an Systemkomponenten vereinfacht Design und Installation, spart Platz und reduziert den Kabelaufwand. Dies ermöglicht eine schnelle Systemkonfiguration und reduziert die Montagekosten. Die Einheiten können über Ethernet verbunden und somit zentral oder dezentral eingesetzt werden.


    Mit drei 19-Zoll-Rahmenoptionen mit unterschiedlichen Ausgangsleistungen, einer Wandeinheit und einem modularen Class-D-Verstärker mit drei Leistungsstufen ist das System äußerst flexibel und kann perfekt an die Anforderungen des Benutzers angepasst werden, von klein bis groß.


    Darüber hinaus sorgt der Einsatz verlustarmer Class-D-Verstärker und modernster Netzteiltechnologie für eine hervorragende Energieeffizienz und niedrige Betriebskosten.

    Spezifikation
    • Inputs

      Remote Microphone: 1,280

      Audio Source: 1,024

      Control Input: 5,760


      Outputs

      Speaker Line: 2,560

      Control Output: 2,880


      Program Timer

      Weekly program method; Daily program: 50 events, 10 types

      Holiday program: 50 types


      DSP

      Feedback suppression, Equalizer/Filter, Compressor, Delay, and Ambient Noise Control (ANC)


      AMP Module

      Selectable 100V line / 70V line / 50V line

      VX-015DA: 150W / 105W / 75W

      VX-030DA: 300W / 210W / 150W

      VX-050DA: 500W / 350W / 250W


      Network

      Number of Connectors: 2 (LAN A, LAN B)

      Network I/F: 100BASE-TX

      Network Protocol: TCP, UDP, ARP, ICMP, RTP, IGMP, FTP, HTTP, NTP

      Spanning tree Pro-tocol: RSTP; Audio Transmission System: TOA Packet Audio (TOA's unique technology)

      Audio Encoding Method: PCM

      Audio Sampling Frequency: 48 kHz, Audio Quantifying Bit number: 16 bits

      Connector: RJ45 connector

      Connection; Number of Stages of Cascade Connection: Up to 7

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervm3k
    • ProduktfamilieAudio Equipment
    • ProduktgruppeVoice Evacuation System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit