Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Back Room EASYPAC - Along
Back Room EASYPAC - Along
Back Room EASYPAC - Along
Back Room EASYPAC - Along
    Tomra

    Back Room EASYPAC - Along

    Google-Übersetzung,

    EasyPac™ ist in drei Hauptausführungen erhältlich, die alle eine komplette Backroom-Lösung zum Sortieren, Transportieren, Verdichten und Sammeln von leeren Getränkebehältern bieten. Halbe und volle Paletten können in einem einzigen System basierend auf den Volumina der einzelnen Behältertypen gemischt werden, um den Zeitaufwand für das Entleeren der Behälter zu minimieren.

    Der Vollbehältersensor von EasyPac verhindert ein Überfüllen der Behälter. Wenn ein Behälter voll ist oder geleert wird, kann die Umleitungsfunktion von EasyPac Behälter zu einem anderen Behälter umleiten, um das System am Laufen zu halten und eine hohe Betriebszeit zu gewährleisten.

    Das System kann auch Verpackungen verschiedener Formen und Gestalten handhaben – was die Möglichkeit bietet, andere Arten von leeren Verpackungen zurückzunehmen, falls dies in Zukunft erforderlich sein sollte. Das EasyPac™-System ist außerdem leicht erweiterbar, wenn das Retourenaufkommen in Ihrem Geschäft steigt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerback-room-easypac-along
    • ProduktfamilieReverse Vending
    • ProduktgruppeBackroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1800
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)1400
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)260
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling
    • IFCClassificationObjekt
    • Klassifizierung11 21 23.16
    • Format2014TitelReverse Vending Machines
    • OmniClassNummer23-27 59 00
    • OmniClassTitelRecycling Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit