Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T-90 Wall Mount
T-90 Wall Mount
    Tomra

    T-90 Wall Mount

    Google-Übersetzung,

    T-90 wurde speziell für Geschäfte entwickelt, die einen schnellen und intuitiven Rücknahmeautomaten mit hoher integrierter Speicherkapazität benötigen. Die All-in-One-InPac-Automaten von TOMRA sind die ideale Lösung für Geschäfte, die einen platzsparenden Rücknahmeautomaten benötigen. Die Maschine verfügt über eine integrierte Verdichtung und Akkumulation und kann für die Verarbeitung von Einwegglas, PET oder Dosen (oder einer Kombination) konfiguriert werden.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerinpac-t90-wall-mount
    • ProduktfamilieReverse Vending
    • ProduktgruppeInPac
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1773
    • Breite (mm)1878
    • Tiefe (mm)1454
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)525
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling
    • IFCClassificationObjekt
    • Klassifizierung11 21 23.16
    • Format2014TitelReverse Vending Machines
    • OmniClassNummer23-27 59 00
    • OmniClassTitelRecycling Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit