Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm
ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm
ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm
ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm
ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm
    TOPP

    ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm

    Google-Übersetzung,

    TOPP ACK4 ist ein elektrischer Kettenantrieb mit einer Schubkraft von 300 N und einem einstellbaren Hub von max. 400mm, mit zweigliedriger Gelenkkette aus rostfreiem Stahl, eingeschlossen in einem speziellen Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, mit Epoxidpulver lackiert, mit unterschiedlichem Montagezubehör für Klapp- und Klappfenster.

    Die maximale Zug- und Schubkraft beträgt 300 N und das Hubende ist auf 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 mm durch einen externen Knopf einstellbar, der sich auf beiden Seiten des Aktuators befindet. Elektronisches Gerät mit akustischer Warnung zur Signalisierung einer fehlerhaften Installation (Summer). Auf Wunsch ist eine voreingestellte „S“-Version für den synchronen Betrieb zweier Aktoren am selben Fenster erhältlich.

    Betrieb bei 230V 50Hz oder bei 24V DC. Hohe Schutzart IP 55 (verfügbare IP66-Version mit festem Hub). CE-gekennzeichnetes Gerät.

    Spezifikation
    • Technical Characteristics
      ModelACK4 230V - (24V)
      Power voltage230V ~ 50Hz  - (24V c.c.)
      Max applicable load in thrust300 N
      Max applicable load in traction300 N
      Strokes100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 mm
      Absorbed current0,32 A - (1,35 A)
      Idle translation speed27 mm\s - (17 mm\s)
      Duration of the idle stroke15 s - (23s)
      Double electrical insulationyes - (no)
      Service typeS2 di 2 min - (S2 di 3 min)
      Operating temperature- 5°C + 50°C
      Protection ClassIP 55 (available special IP66 version)
      Window mounting adjustment10 mm
      Parallel connection optionyes
      Synchronous operation of more actuators on the same windowS version
      Chain position controlyes
      Stroke endencoder
      Audio alarm for reporting an incorrect assemblyyes
      Dimensions288,5x83x47,8 mm
      Weight * of the installed unit1,9 kg

      * the indicated weight is subject to variations, depending on the chosen accessories

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerACK4-TOPP
    • ProduktfamilieAUTOMATION
    • ProduktgruppeWindow Automation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)83
    • Breite (mm)288.5
    • Tiefe (mm)47.5
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)1.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Fensteröffner
    • IFCClassificationStellantrieb
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChain actuators
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit