Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RES shorai EDGE cdu
TOSHIBA

RES shorai EDGE cdu

2.4 von 5 Sternen2.4(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die Modulated Power (Inverter)-Technologie von Toshiba ermöglicht es SHORAI Edge, die Heiz- und Kühlleistung jederzeit anzupassen und die Kompressordrehzahl an die tatsächliche Anforderung anzupassen. Das bei allen Innengeräten vorhandene Wi-Fi-Modul ist dank des integrierten Wireless-Adapters unsichtbar. Die Toshiba Home AC Control-App bietet die vollständige Kontrolle über die Funktionen, die Ihren Komfort garantieren. Nach der Installation auf einem Smartphone oder Tablet ist es einfach zu bedienen, sowohl zu Hause als auch draußen. Die Toshiba-Fernbedienung bietet Steuerungsfunktionen, einschließlich voreingestellter, wie die Leistungswahlfunktion und die ECO-Funktion zur Reduzierung der Energiekosten, die COMFORT SLEEP-Funktion zur Optimierung der Raumtemperatur während der Nacht und die HIGH-POWER-Funktion zum Heizen oder kühle Räume schnell. SHORAI Edge ist ein intuitives und sehr einfach zu bedienendes System. Nach dem automatischen Neustart speichert es die Position der Lüftungsklappen, stellt die bereits vom Benutzer eingestellte Richtung wieder her, reduziert Unannehmlichkeiten und optimiert den Komfort. Nach Stromausfällen nimmt es den Betrieb automatisch wieder auf und startet die interne Selbstdiagnosefunktion. Anhand der LEDs am Gerät erkennt der Benutzer auf einen Blick, welche Funktionen aktiv sind. Die Funktionen von SHORAI Edge sind darauf ausgelegt, dem Benutzer einen idealen Komfort und Energieeinsparungen zu ermöglichen: HADA CARE Passt die Position der Lüftungsklappen an, um eine indirekte Strömung zu erzeugen, die Luftverteilung zu verbessern und die Umgebungstemperatur zu vereinheitlichen. ULTRA PURE FILTER Der Ultra Pure Filter von Toshiba kann bis zu 94 % der Feinstaubpartikel (PM2,5) zurückhalten und schafft so eine gesündere Umgebung in den Wohnräumen (1). 3D-LUFTSTROM Das Gerät startet das intelligente 3D-Luftstromsystem mit unabhängigen Lüftungsklappen und 6 voreingestellten Luftströmen für unbegrenzten Komfort (nur für die Größen 18, 22 und 24). LEISER BETRIEB (Außengerät) Die unverwechselbare Toshiba-Funktion reduziert den Geräuschpegel des Außengeräts um 6 dB (A), um den Komfort Ihrer Nachbarn zu gewährleisten. QUIET MODE (Innengerät) Durch Drücken der FAN-Taste (Lüfter) kann die Geschwindigkeit angepasst und der Quiet-Betriebsmodus eingestellt werden, der einen reduzierten Geräuschpegel garantiert. WOCHENTIMER Mit dem Wochentimer können Sie die Ein- und Ausschaltintervalle einstellen oder die täglichen Einstellungen programmieren. Bis zu 4 verschiedene Einstellungen / Tag und 7 verschiedene Wochenprogramme stehen zur Verfügung. FROSTSCHUTZFUNKTION (8 °C) Ermöglicht es Ihnen, Ihr Zuhause und Ihre Einrichtung vor Frosteinwirkung zu schützen, wenn Sie nicht zu Hause sind. Es stellt die ideale Lösung während der Winterperiode dar. „KAMIN“-FUNKTION IM HEIZMODUS Die unverwechselbare „Kamin“-Funktion von Toshiba bietet eine optimale Verteilung der vom Kamin oder anderen Wärmequellen erzeugten Wärme durch kontinuierlichen Betrieb bei niedriger Drehzahl des Lüfters, selbst wenn der Kompressor ausgeschaltet ist. MANUELLE FROSTSCHUTZFUNKTION Unter bestimmten extremen Bedingungen kann die Frostschutzfunktion jederzeit manuell gestartet werden, indem die SET-Taste 5 Sekunden lang gedrückt wird. HALTER FÜR DIE FERNBEDIENUNG Wird in alle Einheiten eingesetzt, um die Wandinstallation in leichten kommerziellen Anwendungen zu erleichtern. BEQUEME RUHE Um einen optimalen Schlafkomfort zu gewährleisten, wird durch Aktivierung der „Sleep“-Funktion die Temperatur nach einer Stunde um 1 °C und nach 2 Stunden um ein weiteres Grad erhöht. Anschließend wird die erreichte Temperatur bis zum Morgen gehalten. Überprüfen Sie in den technischen Daten die Systeme, die von 65 % Steuerabzügen und dem Thermalkonto profitieren können
Spezifikation
  • Main features 7 sizes from 2.0 to 7.0 kW (cooling) from 2.5 to 8.0 kW (heating) Integrated WI-FI DC Hybrid Inverter (PAM + PWM) HADA Care Flow: intelligent air flow Self-Cleaning exchanger Removable condensate drain pan Operating mode (cooling / heating) signaled by different colored LEDs Remote control functions: Quiet button, Timer, Comfort Sleep Clock with weekly programming Fireplace function: to spread the heat in the environment in an optimal way Power limiter functions (100% - 75% - 50%) Compatible in multisplit combination (B-code version) Wide operating spectrum: up to –15 ° C / + 46 ° C in cooling; down to –15 ° C / + 24 ° C in heating
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRES_shorai_EDGE_cdu
  • ProduktfamilieHVAC - Residential: air to air
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit