Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RES seiya cdu
TOSHIBA

RES seiya cdu

2.3 von 5 Sternen2.3(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Seiya ist die von Toshiba entwickelte Lösung für alle, die gute Leistung und modernes Design bei geringer Umweltbelastung suchen. Das Sortiment besteht aus 7 Größen von 1,5 kW bis 6,5 kW, die zum Kühlen und Heizen jeder Art von Umgebung ausgelegt sind, von der kleinsten (Größe 5) bis zur größten (Größe 24). Dank des breiten Betriebsbereichs kann er das ganze Jahr über maximalen Komfort garantieren: von -15 ° C beim Heizen bis + 46 ° C beim Kühlen. Die Außeneinheit von Seiya wurde entwickelt, um Geräusche aufgrund von Vibrationen zu minimieren, dank der Inverter-Steuerplatine und der Hinzufügung von zwei Lagern. Der Akku ist mit einer speziellen Schutzbeschichtung, Magic Coil, ausgestattet, um die Ablagerung von Staub zu verhindern; Dies gewährleistet dank der Selbstreinigungsfunktion eine lang anhaltende Leistung und eine hohe Luftqualität in der Umgebung und begrenzt die Ausbreitung schlechter Gerüche. Die Seiya-Funktionen wurden entwickelt, um dem Benutzer zu ermöglichen, idealen Komfort zu erreichen und Energieeinsparungen zu erzielen: Hi-Power-Funktion: um das Kühlen und Heizen des Raums zu beschleunigen ECO-Funktion: um die Raumtemperatureinstellung automatisch anzupassen, um Energie zu sparen FAN-Funktion : zum Einstellen der Lüftergeschwindigkeit, Auswahl zwischen AUTO oder 5 verschiedenen Geschwindigkeitsstufen Leise-Funktion: zum Erhöhen der Stille des Innengeräts Leise-Funktion für das Außengerät: zum Reduzieren des Schallleistungspegels des Außengeräts On Demand Defrost-Funktion: zum Durchführen des Abtauens des Außengeräts bei extremen Wetterbedingungen Seiya-Innengeräte von 1,5 kW bis 4,2 kW sind sowohl für Kombinationen in Single-Split-Systemen als auch in Multi-Split-Systemen erhältlich. Auch wenn Sie nicht zu Hause sind, können Sie Ihre Klimaanlage dank der Toshiba Home AC Control-App fernsteuern, die bei Google Play und im AppStore erhältlich ist. Dank dieser App wird es so sein, als hätten Sie Seiyas Fernbedienung auf Ihrem Smartphone und Tablet. Überprüfen Sie in den technischen Daten die Systeme, die von 65 % Steuerabzügen und dem Thermalkonto profitieren können
Spezifikation
  • Main features Range consisting of 7 sizes - from 1.5 kW to 6.5 kW High performance with SEER up to 6.30 (size 18) and SCOP up to 4.00 (all sizes) Energy class A ++ / A + in cooling and heating for all sizes DC Rotary compressors Internal B-Code units for monosplit and multisplit systems (sizes 05, 07, 10, 13 and 16) Quiet: up to 19 dB (A) Modern design with LED indicators Magic Coil and Self-Cleaning Function Thermal account and tax deduction of 65% and 50% Wi-Fi remote control via App (optional - accessory sold separately)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRES_seiya_cdu
  • ProduktfamilieHVAC - Residential: air to air
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit