Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LC big cdu series 1 R32
TOSHIBA

LC big cdu series 1 R32

4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Toshiba Big Digital Inverter R32 ist die NatuR32-Lösung, die in der Lage ist, die wachsende Marktnachfrage nach vereinfachten Installationen zu erfüllen, die maximalen Komfort für den Verbraucher bieten. Die Geräte sind mit Doppelrotations-DC-Kompressoren mit vektorgesteuerter DC-Hybrid-Inverter-Technologie ausgestattet, die einen reibungslosen Start und eine hohe Energieeffizienz bei maximalem Komfort ermöglicht. Diese dreiphasigen Stromversorgungssysteme wurden für große Anwendungen entwickelt und verwenden das Kältemittel R32. KÄLTEMITTEL R32 BIG DIGITAL WECHSELRICHTER DREIPHASIGE STROMVERSORGUNG AUSGEZEICHNETES LEISTUNGS-/ABMESSUNGSVERHÄLTNIS
Spezifikation
  • Main features Ideal for large shops, open-plan offices. Wide operating limits both in cooling mode from -15 ° C to + 46 ° C and in heating mode down to -27 ° C. The maximum length of the pipes reaches 70 m with a maximum height difference of 30 m both with the indoor unit installed at the top or bottom. In monosplit configuration compatible with RAV-RM_DTP-E high head ducted indoor unit.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLC_big_cdu_series_1_R32
  • ProduktfamilieHVAC - Light Commercial
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen