Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SHRMe VRF (outdoor unit)        MMY-MAP 08 10 06FT8P-E
TOSHIBA

SHRMe VRF (outdoor unit) MMY-MAP 08 10 06FT8P-E

Google-Übersetzung,
WÄRMERÜCKGEWINNUNGS-VRF-SYSTEME – Toshiba präsentiert SHRMe, die neueste Generation von Wärmerückgewinnungs-VRF-Systemen. Mit SHRMe können Sie Gebäude jeder Größe, sogar sehr große, gleichzeitig heizen und kühlen. Die neuen SHRMe-Systeme nutzen alle technologischen Innovationen von Toshiba, die den Komfort, die Zuverlässigkeit und die Energieeffizienz weiter steigern. Die neuen Wahlschalter mit 4 und 6 Ausgängen mit integriertem Unterkühlungstauscher und individueller Steuerung der nachgeschalteten Inneneinheiten maximieren die Effizienz und ermöglichen ein präzises Komfortmanagement.
Spezifikation
  • Technical characteristics: - Available from 8 and 10 HP (from 22.4 kW to 28 kW) with three-phase power supply - Heating and cooling applications with atre pipe system - High energy efficiency: ESEER above 7 on the whole range - Possibility to connect different elements by combining up to 54 HP - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Installation flexibility thanks to the maximum pipe length of 1000 m and the maximum distance between indoor and outdoor units of 235m - Excellent efficiency at partial loads with COP up to 5.93 to 50% and 5.80 to 30% of the load - Reduced floor space - Extended operating range: from -25 C in heating up to +46 C in cooling - Wave tool for easy monitoring via Smartphone (Android) of the system status
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSHRMe-vrf1-08-10
  • ProduktfamilieHVAC - Business VRF
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1830
  • Breite (mm)990
  • Tiefe (mm)780
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)263
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit