Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RES shorai cdu
TOSHIBA

RES shorai cdu

Google-Übersetzung,
SHORAI ist die neueste Familie, die aus dem Einfallsreichtum der Forschungsabteilung von Toshiba hervorgegangen ist. Auch diese Familie ist mit dem Kältemittel R32 mit niedrigem GWP ausgestattet, was die krampfhafte Aufmerksamkeit für innovative Lösungen zum Schutz der Umwelt des Unternehmens zeigt. Das erste Ergebnis ist die geringe Auswirkung auf potenzielle CO2-Emissionen in die Umwelt nicht nur mit einem GWP von 675, sondern mit einer um 36 % reduzierten Kältemittelmenge im Vergleich zur Vorgängerversion. Das Sortiment wird durch die neue Größe 24 mit 7,0 kW Nennleistung bereichert, die sich für große Räumlichkeiten oder gewerbliche Einrichtungen eignet. Die Größen 18, 22 und 24, die typischerweise in großen Räumen verwendet werden, verfügen über die neue Funktion zur Steuerung des Luftstroms in 3D, was eine gleichmäßige Luftverteilung und thermischen Komfort ermöglicht. Die kompakte Front aus glänzendem und reflektierendem Material mit moderner und abgerundeter Ästhetik macht SHORAI zu einer optisch attraktiven Einheit, die sich in jede Architektur und Einrichtung integrieren lässt. Die LED-Anzeigen präsentieren zusätzlich zu den weißen die Neuheit der blauen Farbe, um den Kühlbetrieb und rot für den Heizbetrieb anzuzeigen. Toshiba-Ingenieure denken nicht nur an den thermischen Komfort, sondern auch an den akustischen Komfort der Kunden. SHORAI hat ausgesprochen leise Schalldruckwerte: nur 23 dBA für die Größen 10 und 13. Toshiba denkt langfristig an das Wohlbefinden des Nutzers: Aus diesem Grund hat es den Akku mit einer Schutzschicht ausgestattet, die das Absetzen von Staub und Verunreinigungen verhindert an der Oberfläche. Die Einheiten können sowohl über Wi-Fi mit zwei verschiedenen Schnittstellen als auch über ein Smartphone ferngesteuert werden. Um die Arbeit der Installateure zu erleichtern, können die Systeme sowohl von den Innen- als auch von den Außeneinheiten mit Strom versorgt werden. Für eine einfache Wartung ist es möglich, die Kondensatwanne, den Ventilator und den Schaltkasten mit wenigen Handgriffen zu demontieren. Selbst wenn Sie nicht zu Hause sind, können Sie Ihre Klimaanlage dank der Toshiba Home AC Control-App fernsteuern, die bei Google Play und im AppStore erhältlich ist. Dank dieser App wird es so sein, als hätten Sie die Shorai-Fernbedienung auf Ihrem Smartphone und Tablet. Überprüfen Sie in den technischen Daten die Systeme, die von 65 % Steuerabzügen und dem Thermalkonto profitieren können
Spezifikation
  • Main features 5 sizes 1.5 - 4.6 kW Energy class A + in heating A + in cooling (A ++ size 16) SEER up to 6.2 SCOP up to 4.2 DC Rotary Refrigerant Compressors R32 Vector inverter PAM & PWM Low consumption: even only 120w of consumption Low sound levels up to only 22 dBA Up to -15 ° C in heating and cooling Up to + 46 ° C in cooling Wi-Fi remote control via App (optional - accessory sold separately)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRES_shorai_cdu
  • ProduktfamilieHVAC - Residential: air to air
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit