Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A2A Heat Exchanger - Standard (indoor unit) VN-M 150 250 350 HE
TOSHIBA

A2A Heat Exchanger - Standard (indoor unit) VN-M 150 250 350 HE

Google-Übersetzung,

TOTAL ENTHALPY WÄRMETAUSCHER (EMPFINDLICH + LATEND) FÜR SYSTEM VRF-TYP MIT VARIABLER KÄLTEMITTELDURCHFLUSSRATE

Wärmetauscherbatterie aus geharztem Papier.
Äußeres Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, bedeckt mit einer isolierenden thermoakustischen Matratze.
N 2 Radialventilatoren (Zuluft und Abluft) mit direkt gekoppeltem Elektromotor mit 3 Drehzahlen. Möglichkeit, 2 Lüftungsgeschwindigkeiten für jeden der 2 Ventilatoren zu wählen.
Freie Kühlung (nur Lüftungsbetrieb, ohne Rückgewinnung) durch eine in der Maschine integrierte Bypass-Klappe. Funktion direkt wählbar von der entsprechenden Drahtsteuerung NRC-01HE.


Spezifikation
  • Technical details:

    - Available sizes:  150 - 250 - 350 - 500 - 650 - 800 - 1000 - 1500 - 2000 m3/h air flow

    - Matching with outdoor unit VRF 

    - They can operate stand-alone

    Standard air to air heat exchanger. Use exhaust air to pre-condition the incoming air, thus reducing the cooling or heating load and the overall size of the required air conditioning system.

Technische Spezifikation
  • Referenznummera2a-heat-exch-150-350
  • ProduktfamilieHVAC - Business VRF
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmetauscher
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • UNSPSCNameHeat exchangers
  • UNSPSCCode40101802
  • OmniClassNummer23-27 23 00
  • OmniClassTitelHeat Exchangers
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit