Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cassette 1-way (indoor unit) MMU-AP 015 18 24 4SH1-E
TOSHIBA

Cassette 1-way (indoor unit) MMU-AP 015 18 24 4SH1-E

Google-Übersetzung,

EINWEG-KASSETTEN-INNENGERÄT ZUR INSTALLATION IN ZWISCHENDECKEN, FÜR VRF-SYSTEME MIT VARIABLER KÄLTEMITTELDURCHFLUSSRATE UND R410A-KÄLTEMITTEL,
Wärmetauscher aus Kupferrohren und hocheffizienten Aluminiumlamellen.
Kondensatablaufpumpe: Förderhöhe 850 mm.
Direkt an einen Einphasen-Induktionsmotor mit drei Geschwindigkeiten gekoppelter Ventilator mit elektrischem Schutz durch einen Thermoschalter.
Mehrreihige Direktverdampfungsregister mit Aluminium-Kupferrippenrohren.
2 Kältemittelfilter auf Flüssigkeits- und Gasseite, um die Funktion des elektronischen Expansionsventils zu erhalten und Geräusche zu reduzieren.
Möglichkeit des Temperaturausgleichs beim Heizen, um Luftschichtungen zu vermeiden.
Bei einem Stromausfall arbeitet das System weiter und zeigt den Fehler an.
Verklebt für Primärluft bei den Modellen 15 bis 24.

Spezifikation
  • Technical features:
    - Avaible sizes: 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5 HP  (from 2,2 to 7,1 kW)
    - Equipped drain pump with high prevalence
    - Low sound level
    - Compact Hi-Tech Design

Technische Spezifikation
  • Referenznummercassetta-a-1-via-vrf-154-184-244
  • ProduktfamilieHVAC - Business VRF
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)200
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)710
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • Klassifizierung23 36 00
  • Format2014TitelAir Terminal Units
  • OmniClassNummer23-33 41 00
  • OmniClassTitelHVAC Air Terminals
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit