Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LC SDI cdu 3ph R32
TOSHIBA

LC SDI cdu 3ph R32

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Der mit R32-Kühlgas ausgestattete Super Digital Inverter ist dank seiner sehr hohen Energieeffizienz eine sichere Referenz für die Branche. Das Herzstück der Einheit ist der DC-Twin Rotary Eco-driving-Kompressor, der für seine hohe Effizienz und Stabilität sowohl bei Volllast als auch vor allem bei Teillast bekannt ist und vom Vektorwechselrichter angetrieben wird. Die Leistungen sind sowohl in Bezug auf SEER als auch SCOP für hohen Komfort und begrenzten Verbrauch das ganze Jahr über hoch und der Betriebsbereich wurde von -15 ° C bis + 52 ° C beim Kühlen und von - 27 ° C bis 15 ° C erheblich erweitert beim Heizen. Was es von der Vorgängerversion unterscheidet, ist die komplett erneuerte interne Struktur. Mit der neuen Funktion „Defrost Bypass Control“ können Sie die Abtauzeit um ca. 20 % verkürzen und den Benutzerkomfort auch während des Abtauens maximieren. Große Aufmerksamkeit haben die Toshiba-Ingenieure der Wechselrichterplatine und ihrem Gehäuse geschenkt. Um eine hohe Leistung insbesondere in Hitzeperioden wie dem Sommer zu gewährleisten, wurde das Layout des Kühlkörpers erneuert und näher am Lüfter positioniert. Diese Verbesserungen beschleunigen die Komponentenkühlung dank des hocheffizienten Luftstroms und verbessern die Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen. Die Batterie ist nicht nur größer als die Vorgängerversion, sondern besteht aus Rohren von nur 7 mm und einem Abstand von 21 mm, wodurch sich die Gesamtlänge auf 72 mm erhöht, um eine größere und effektivere Austauschfläche zu erhalten, die die Effizienz um 30 % erhöht. Schließlich verfügt der Lüfter über ein neues Design mit einem Durchmesser von 280 mm, umgekehrte Flügelblätter, die mit Profilen ausgestattet sind, um Turbulenzen zu vermeiden, was zur Verbesserung des Luftstroms um 30 % beiträgt. WÄRMEPUMPEN von 2 PS bis 5 PS KÄLTEMITTEL R32 ECO-FAHREN KOMPRESSOREN VECTOR INVERTER
Spezifikation
  • Main features Internal layout completely renewed Among the highest energy efficiency values on the market, both in cooling and heating. The action and magnetic structure of the new Twin-Rotary Eco-driving compressors provide excellent energy efficiency both at full and partial load. Greater installation flexibility thanks to a development of the pipes that can reach up to 75 m depending on the size with a difference in height of up to 30 m. Wide operating limits at low temperatures down to -15 ° C in cooling and down to -27 ° C in heating.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLC_SDI_cdu_3ph_R33
  • ProduktfamilieHVAC - Light Commercial
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit