Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RES DSK Light cdu
TOSHIBA

RES DSK Light cdu

4.2 von 5 Sternen4.2(15 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Daiseikai Light entstand aus dem Engagement der Toshiba-Ingenieure, idealen und personalisierten Komfort zu bieten und eine angenehme Umgebung mit besonderem Augenmerk auf die Luftqualität zu schaffen. Tatsächlich ist Daiseikai Light mit einem Ionisator ausgestattet, der Rauchpartikel, Staub und schlechte Gerüche, die in der Luft verbleiben, anziehen und entfernen kann. In Kombination mit der Selbstreinigungsfunktion und der speziellen Beschichtung des Magic Coil-Akkus garantiert dieses Gerät eine gesunde Luftzirkulation sowie höchste Leistung über einen längeren Zeitraum. Das Sortiment besteht aus 6 Größen, von 2,5 kW bis 7,0 kW, und hat einen Betriebsbereich von -15 °C beim Heizen bis +46 °C beim Kühlen, was es zum idealen Begleiter für jede Jahreszeit macht. Daiseikai Light spiegelt die Werte wider, die die Natur32-Philosophie von Toshiba charakterisieren: Ausgestattet mit R32-Gas mit niedrigem GWP, um die Umweltbelastung zu minimieren, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Daiseikai Light erreicht wie alle Produkte von Natur32 hohe Leistungswerte, mit SEER bis 7,30 (Größe 18) und mit SCOP bis 4,60 (Größe 10 und 13) bei Energieklasse A++ / A++ (Größe 10 und 13) und A++/A+. Die Daiseikai Light-Funktionen wurden entwickelt, um dem Benutzer einen idealen Komfort und Energieeinsparungen zu ermöglichen: Comfort Sleep-Funktion: ermöglicht Ihnen, nachts Energie zu sparen, den Luftstrom automatisch zu steuern und das Gerät automatisch auszuschalten Power Select-Funktion: begrenzt die Maximalverbrauch von Energie und Strom auf 100 %, 75 % oder 50 %, um bei gleichzeitigem Betrieb mit anderen Geräten nicht an den Zähler zu denken Hi-Power-Funktion: beschleunigt die Raumkühlung und -heizung ECO-Funktion: passt den Raum automatisch an Temperatureinstellung, um Energie zu sparen Voreingestellte Funktion: ermöglicht die Einstellung der bevorzugten Betriebsart, um sie in Zukunft auswählen zu können Leise-Funktion: um die Stille des Innengeräts zu erhöhen Leise-Funktion für das Außengerät: um sie zu reduzieren der Schallleistungspegel des Außengeräts On Demand Defrost-Funktion: zum Abtauen des Außengeräts bei extremen Wetterbedingungen Kaminfunktion: ermöglicht es Ihnen, den Lüfter des i Inneneinheit läuft kontinuierlich, während die Heizung ausgeschaltet ist, um die Wärme von anderen Quellen im Raum zu zirkulieren. Frostschutzfunktion: ermöglicht die Einstellung einer konstanten Temperatur zwischen 5 °C und 13 °C bei geringerem Energieverbrauch; perfekt für den Einsatz außerhalb des Hauses, um bei Ihrer Rückkehr ein angenehmes Klima zu finden 3D Air Flow-Funktion: regelt den Luftstrom in 6 verschiedenen Luftverteilungen (verfügbar für die Größen 18, 22, 24) Darüber hinaus ist es über die Fernbedienung möglich, die einzustellen wöchentliche Programmierung und der tägliche Timer, um den Betrieb des Geräts zu bestimmten Tageszeiten zu steuern. Die Innengeräte von Daiseikai Light sind sowohl für Kombinationen in Single-Split-Systemen als auch in Multi-Split-Systemen (mit Ausnahme der Größe 18) erhältlich. Auch wenn Sie nicht zu Hause sind, können Sie Ihre Klimaanlage dank der Toshiba Home AC Control-App fernsteuern, die bei Google Play und im AppStore erhältlich ist. Dank dieser App ist es, als hätten Sie die Daiseikai Light-Fernbedienung auf Ihrem Smartphone und Tablet. Überprüfen Sie in den technischen Daten die Systeme, die von 65 % Steuerabzügen und dem Thermalkonto profitieren können
Spezifikation
  • Main features Range consisting of 6 sizes - from 2.5 kW to 7.0 kW Equipped with ionizer High SEER and SCOP performance Energy class A ++ / A ++ in cooling and heating (sizes 10 and 13) and A ++ / A + (all others) Internal B-Code units for monosplit and multisplit systems (except size 18) Quiet: up to 22 dB (A) Modern design with LED indicators Magic Coil and Self-Cleaning Function Thermal account and tax deduction of 65% and 50% Wi-Fi remote control via App (optional - accessory sold separately)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRES_DSK_Light_cdu
  • ProduktfamilieHVAC - Residential: air to air
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit