Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Digital Inverter 4 (outdoor unit - single phase) RAV-SM1603AT-E1
TOSHIBA

Digital Inverter 4 (outdoor unit - single phase) RAV-SM1603AT-E1

Google-Übersetzung,

Digital Inverter ist die Antwort für diejenigen, die eine einfache Installation mit bestem Komforterlebnis für den Endbenutzer suchen; Dank seiner geringen Abmessungen konnte es auf kleinstem Raum installiert werden.
Es ist die beste Lösung für den Heiz- und Kühlbetrieb in kleinen Büros und Geschäften.
Inverter-Twin-Rotationskompressor mit PAM- und PWM-Technologie ermöglicht einen großen Modulationsbereich und Betriebsflexibilität.

Der Digital Inverter 6HP in mit Gas R410

Spezifikation
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 160 (14 kW)
    - Cooling range to -15°C
    - Heating range to -15°C
    - Twin Rotary Compressor
    - Perfect for residenzial application with compact cassette 4way and duct
    - Avaible with protection coat to improve corrosion resistance
    - Retrofit R22 and R407


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDI4-160
  • ProduktfamilieHVAC - Light Commercial
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1340
  • Breite (mm)900
  • Tiefe (mm)320
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)99
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • Klassifizierung23 36 00
  • Format2014TitelAir Terminal Units
  • OmniClassNummer23-33 41 00
  • OmniClassTitelHVAC Air Terminals
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit