Die Estía R32 der Luft-Wasser-Wärmepumpen zum Heizen und Kühlen besteht aus 4 einphasigen Modellen, die für jede Wohn- oder kleine Büroanwendung geeignet sind. Die All In One 11z2-Innengeräte sind mit einem 220-Liter-Warmwasserspeicher und 3 oder 6 oder 9 kW Reserve-Elektroheizungen ausgestattet
Mit dem HWS-AMS54E-EN Controller können bis zu 8 Wärmepumpen parallel in derselben Anwendung betrieben werden, was das System zur idealen Lösung für Mehrfamilienhäuser macht. Die an Bord des Hydronikmoduls montierte Steuerung ist mit Wochenprogrammierung ausgestattet. Estia ist mit verschiedenen Arten von Terminals kompatibel, wie Fußbodenheizung, Wassergebläsekonvektoren und Heizkörper.
Die Estía eignet sich auch perfekt für Einsätze in Berggebieten.
Estía kann auch über Modbus- und Konnex-Protokolle an externe Überwachungs- und Steuerungssysteme angeschlossen werden.
ESTIA über Wi-Fi-Optionsmodul, kann ferngesteuert und/oder mit Sprachassistenten wie Amazon Alexa und Google Home gesteuert werden