Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Estía R32 Wall-Mounted (Indoor unit) HWT- 6 11 1XWH**W-E
TOSHIBA

Estía R32 Wall-Mounted (Indoor unit) HWT- 6 11 1XWH**W-E

Google-Übersetzung,

Die Estía R32 der Luft-Wasser-Wärmepumpen zum Heizen und Kühlen besteht aus 4 einphasigen Modellen, die für jede Wohn- oder kleine Büroanwendung geeignet sind. Die wandmontierten Hydronikmodule sind mit 3 oder 6 oder 9 kW Reserve-Elektroheizungen ausgestattet, sie können mit einem Warmwasserspeicher kombiniert werden, der in drei Größen von 150, 210 oder 300 Litern erhältlich ist,

Mit dem HWS-AMS54E-EN Controller können bis zu 8 Wärmepumpen parallel in derselben Anwendung betrieben werden, was das System zur idealen Lösung für Mehrfamilienhäuser macht. Die an Bord des Hydronikmoduls montierte Steuerung ist mit Wochenprogrammierung ausgestattet. Estia ist mit verschiedenen Arten von Terminals kompatibel, wie Fußbodenheizung, Wassergebläsekonvektoren und Heizkörper.

Die Estía eignet sich auch perfekt für Einsätze in Berggebieten.

Estía kann auch über Modbus- und Konnex-Protokolle an externe Überwachungs- und Steuerungssysteme angeschlossen werden.

ESTIA über Wi-Fi-Optionsmodul, kann ferngesteuert und/oder mit Sprachassistenten wie Amazon Alexa und Google Home gesteuert werden
Spezifikation
  • Technical details:

    - Split heat pump system: outdoor unit + hydronic module

    - Backup heaters capacity: 3,0, 6,0 e 9,0 kW

    - For heating and cooling operation

    - Water production in heating: from 20°C to 65°C (up to 55°C for sizes 4 and 6)- Water production in cooling: from 7° to 25°C

    - Energy Efficienty Class A++

    - Anti-legionella cycle setting

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEstia-R32-parete_6-11_unita-interna
  • ProduktfamilieHVAC - Residential: air to water
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)725
  • Breite (mm)450
  • Tiefe (mm)235
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Nettogewicht (kg)27
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien

Ähnliche Produkte

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit