Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Estía R32 Wall-Mounted (outdoor unit) HWT- 80 110 140 H8W-E
TOSHIBA

Estía R32 Wall-Mounted (outdoor unit) HWT- 80 110 140 H8W-E

Google-Übersetzung,

Die Estía R32 der Luft-Wasser-Wärmepumpen zum Heizen und Kühlen besteht aus 4 einphasigen Modellen, die für jede Wohn- oder kleine Büroanwendung geeignet sind. Die Außengeräte sind mit dem Toshiba DC Twin Rotary Eco-driving Kompressor ausgestattet, der maximale Effizienz für das gesamte System garantiert.

Mit dem HWS-AMS54E-EN Controller können bis zu 8 Wärmepumpen parallel in derselben Anwendung betrieben werden, was das System zur idealen Lösung für Mehrfamilienhäuser macht. Es gibt zwei Arten von Hydronikmodulen: Das erste ist wandmontiert, mit Reserveheizungen von 3, 6 und 9 kW, es kann mit einem Warmwasserspeicher kombiniert werden, der in drei Größen von 150, 210 oder 300 Litern erhältlich ist, das zweite Einer hat einen Warmwasserspeicher im Inneren und kann 1 oder 2 Zonen mit elektrischen Reserveheizungen von 3, 6 und 9 kW steuern, die je nach Verwendungszweck ausgewählt werden können. Die an Bord des Hydronikmoduls montierte Steuerung ist mit Wochenprogrammierung ausgestattet. Estia ist mit verschiedenen Arten von Terminals kompatibel, wie Fußbodenheizung, Wassergebläsekonvektoren und Heizkörper.

Auch für Einsätze in Berggebieten ist die Estía bestens geeignet.

Estía kann auch über Modbus- und Konnex-Protokolle an externe Überwachungs- und Steuerungssysteme angeschlossen werden.

Spezifikation
  • Technical details:

    - Split air-to-water heat pump system: outdoor unit + hydronic module

    - N° of circuits: Estia standard 6 vs Estia Powerful 12

    - DC Twin Rotary Toshiba

    - For heating and cooling operation

    - Anti-legionella cycle setting

    Estia Standard:

    - Avaible sizes: 80 (7,51 kW)

    - Single phase system

    - Heating range to -20°C

    - Energy Efficiency Class A++

    - Water Production: from 7°C in cooling to 55° in heating

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEstia-R32-Wall-Mounted-80-110-140-3Ph_unita-esterna
  • ProduktfamilieHVAC - Residential: air to water
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1050
  • Breite (mm)1010
  • Tiefe (mm)370
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Nettogewicht (kg)75
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien

Ähnliche Produkte

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit