Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Haori (Indoor unit) RAS-B 10 13 16 N4KVRG-E
TOSHIBA

Haori (Indoor unit) RAS-B 10 13 16 N4KVRG-E

1.0 von 5 Sternen1.0(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Dank der modulierten Leistungstechnologie (Inverter) von Toshiba kann HAORI jederzeit die Heiz- und Kühlleistung anpassen und so die Kompressorgeschwindigkeit an den tatsächlichen Bedarf anpassen. Das WLAN-Modul ist im Gerät integriert. Die Toshiba Home AC Control-App bietet die vollständige Kontrolle über die Funktionen, die Ihren Komfort garantieren. Nach der Installation auf einem Smartphone oder Tablet ist die Nutzung zu Hause und unterwegs einfach. Die Toshiba-Fernbedienung bietet Steuerfunktionen, darunter auch voreingestellte, wie die Leistungswahlfunktion und die ECO-Funktion zur Reduzierung der Energiekosten, die COMFORT SLEEP-Funktion zur Optimierung der Raumtemperatur während der Nacht und die HIGH-POWER-Funktion zum Heizen oder Räume schnell abkühlen. Haori ist ein intuitives und sehr einfach zu bedienendes System. Während des Betriebs speichert es viele Betriebsparameter und stellt nach dem automatischen Neustart alle vom Benutzer ausgewählten Parameter wieder her, wodurch Unannehmlichkeiten reduziert und der Komfort optimiert werden. Nach etwaigen Stromausfällen nimmt es den Betrieb automatisch wieder auf und startet die interne Selbstdiagnosefunktion. Mithilfe der LEDs am Gerät kann der Benutzer mit einem einfachen Blick erkennen, welche Funktionen aktiv sind. Die Funktionen von HAORI sind darauf ausgelegt, dem Benutzer optimalen Komfort und Energieeinsparungen zu ermöglichen: HADA CARE Passt die Position der Lüftungsklappen an, um einen indirekten Luftstrom zu erzeugen, der die Luftverteilung verbessert und die Umgebungstemperatur gleichmäßiger macht. ULTRA REINER FILTER Der Ultra Pure-Filter von Toshiba kann bis zu 94 % der Feinstaubpartikel (PM2,5) zurückhalten und sorgt so für eine gesündere Umgebung in den Wohnräumen (1). 3D-LUFTSTROM Das Gerät startet das intelligente 3D-Luftstromsystem mit unabhängigen Lüftungsklappen. STILLER BETRIEB (Außengerät) Die unverkennbare Toshiba-Funktion reduziert den Geräuschpegel des Außengeräts um 6 dB (A), um den Komfort Ihrer Nachbarn zu gewährleisten. RUHIGER MODUS (Innengerät) Durch Drücken der FAN-Taste (Ventilator) ist es möglich, die Geschwindigkeit anzupassen und den leisen Betriebsmodus einzustellen, der einen reduzierten Geräuschpegel garantiert. FROSTSCHUTZFUNKTION (8 °C) Ermöglicht Ihnen, Ihr Zuhause und Ihre Einrichtung vor Frosteinwirkungen zu schützen, wenn Sie nicht zu Hause sind. Es stellt die ideale Lösung während der Winterzeit dar. „KAMIN“-FUNKTION IM HEIZBETRIEB Die unverwechselbare „Kamin“-Funktion von Toshiba bietet eine optimale Verteilung der vom Kamin oder anderen Wärmequellen erzeugten Wärme durch kontinuierlichen Betrieb bei niedriger Drehzahl des Ventilators, auch bei ausgeschaltetem Kompressor. MANUELLE FROSTSCHUTZFUNKTION Unter bestimmten extremen Bedingungen ist es jederzeit möglich, die Frostschutzfunktion manuell zu starten, indem Sie die SET-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten. UNTERSTÜTZUNG DER FERNBEDIENUNG In allen Einheiten integriert, um die Wandinstallation bei leichten gewerblichen Anwendungen zu erleichtern. KOMFORTABLE RUHE Um einen optimalen Schlafkomfort zu gewährleisten, wird durch die Aktivierung der Funktion „Schlaf“ die Temperatur nach einer Stunde um 1 °C und nach 2 Stunden um ein weiteres Grad erhöht. Anschließend wird die erreichte Temperatur bis zum Morgen gehalten. Sehen Sie sich in den technischen Daten die Systeme an, die von Steuerabzügen in Höhe von 65 %, 110 % und dem Anreiz „Conto Termico“ profitieren können
Spezifikation
  • Main features Aesthetic unit with fabric cover offered in 2 colors as standard and 42 additional as accessory 3 sizes from 2.5 to 4.6 kW (cooling) from 3.2 to 5.5 kW (heating) DC Hybrid Inverter (PAM + PWM) Power limiter functions (100% - 75% - 50%) Wide operating spectrum: up to –15 ° C / + 46 ° C in cooling; down to –15 ° C / + 24 ° C in heating Silent operation on the CDU and Quiet operation in the IDU for maximum acoustic comfort 7 sizes from 2.0 to 7.0 kW (cooling) from 2.5 to 8.0 kW (heating) Integrated WI-FI DC Hybrid Inverter (PAM + PWM) HADA Care Flow: intelligent air flow Self-Cleaning exchanger Removable condensate drain pan Operating mode (cooling / heating) signaled by different colored LEDs Remote control functions: Quiet button, Timer, Comfort Sleep Clock with weekly programming Fireplace function: to spread the heat in the environment in an optimal way Power limiter functions (100% - 75% - 50%) Compatible in multisplit combination (B-code version) Wide operating spectrum: up to –15 ° C / + 46 ° C in cooling; down to –15 ° C / + 24 ° C in heating
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHaori-10-13-16_unita-interna
  • ProduktfamilieHVAC - Residential: air to air
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)300
  • Breite (mm)987
  • Tiefe (mm)210
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Nettogewicht (kg)11
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen

Ähnliche Produkte

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit