Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LC parete 90 idu
TOSHIBA

LC parete 90 idu

Google-Übersetzung,
RAV-RM für Anwendungen mit Super Digital Inverter und Digital Inverter R32 und R410 RAV-RM und RAV-GM für Anwendungen mit Super Digital Inverter und Digital Inverter R32 und R410
Spezifikation
  • With its particularly attractive design, this wall unit is ideal for offices, restaurants and all environments where particular elegance is required. High energy efficiency: class A + in both cooling and seasonal heating (size 56). The range consists of a new size 110 of 10.0 kW in cooling and 11.2 kW in cooling, which can only be combined with the Super Digital Inverter and Digital Inverter R32 condensers. HEAT PUMPS DIGITAL / SUPER DIGITAL INVERTER R32 and R410 ELEGANT DESIGN Discover the BIM object: 1HP and 1.5HP wall, 2HP and 3HP wall Main features Combinations with Super Digital Inverter and Digital Inverter R32 Combinations with Super Digital Inverter and Digital Inverter R410 Special battery coating for removing impurities. The automatic adjustment mode of the deflector fins allows an optimal distribution of air throughout the environment.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLC_parete_90_idu
  • ProduktfamilieHVAC - Light Commercial
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Klassifizierung23 36 00
  • Format2014TitelAir Terminal Units
  • OmniClassNummer23-33 41 00
  • OmniClassTitelHVAC Air Terminals
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien

Ähnliche Produkte

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit