Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mini SMMSe trifase mini VRF      (outdoor unit)                           MCY-MHP 08 10 04HS8-E
TOSHIBA

Mini SMMSe trifase mini VRF (outdoor unit) MCY-MHP 08 10 04HS8-E

Google-Übersetzung,
MINI-VRF-SYSTEM MIT DREIPHASEN-WÄRMEPUMPE - ll mini SMMSe 8HP und 10HP vervollständigen die e-line-Linie mit VRF-Technologie für gewerbliche, private, geschäftliche und gastronomische Anwendungen. Der Mini SMMSe 8HP und 10HP garantiert die optimale Stromversorgung aller internen Einheiten dank eines der besten Kältemittelflussmanagements auf dem Markt und hoher Leistung für das hervorragende Verhältnis zwischen Energieeffizienz und Verbrauch. Die externe Einheit ist sehr kompakt und bei gleicher Kapazität benötigt der Mini SMMSe 50 % weniger Stellfläche als die Vorgängerversion. Das fortschrittliche Lüfterdesign ermöglicht maximale Effizienz bei gleichzeitiger Reduzierung von Geräuschentwicklung und Stromverbrauch; Darüber hinaus bedeutet die Kombination aus fortschrittlichem Kompressordesign und Steuersystem, dass der Mini SMMSe in einem breiten Betriebstemperaturbereich arbeitet.
Spezifikation
  • Technical characteristics: - Available from 8 and 10 HP (from 22.4 kW to 28 kW) with three-phase power supply - Heating and cooling applications with two-tube technology - To be used in combination with internal VRF units, valve kits and VN heat exchangers - Possibility to connect up to 16 units on the same circuit - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Installation flexibility and special installations thanks to the maximum length of the pipes of 300 m; the maximum height difference of 30 m and the static head of 20 Pa - Extremely quiet application with PMV valve kit
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMiniSMMSe3ph-minivrf1-08-10
  • ProduktfamilieHVAC - Business VRF
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1740
  • Breite (mm)990
  • Tiefe (mm)390
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)147
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien

Ähnliche Produkte

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit