Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor standing console (indoor unit)
MML-AP 007 009 012 015 018 4NH1-E
TOSHIBA

Floor standing console (indoor unit) MML-AP 007 009 012 015 018 4NH1-E

Google-Übersetzung,

INNENGERÄT BODENSTEHENDE "KONSOLE" ZUR INSTALLATION AUF BÖDEN FÜR SYSTEM VRF-TYP MIT VARIABLEM KÄLTEMITTELFLUSS. MIT GASKÄLTEMITTEL R410

Wärmetauscher aus Kupferrohren und hocheffizienten Aluminiumlamellen.

2 Kältemittelfilter auf Flüssigkeits- und Gasseite, um die Funktion des elektronischen Expansionsventils zu erhalten und Geräusche zu reduzieren.
Direkt an einen Einphasen-Induktionsmotor mit drei Geschwindigkeiten gekoppelter Ventilator mit elektrischem Schutz durch einen Thermoschalter.
Möglichkeit der doppelten Luftzufuhr vom oberen und unteren Gitter, was eine individuelle Verteilung ermöglicht (Bi-Flow-Funktion verfügbar mit bündiger oder zentralisierter Steuerung).
Möglichkeit, die obere Luftauslasslamelle in vertikaler Position zu positionieren.
Regenerierbare und waschbare Kunstfaserfilter, die sich an der Unterseite des Geräts befinden.
Ein-/Ausschalter ebenfalls am Innengerät angebracht.
Im Falle eines Stromausfalls der Maschine arbeitet das verbleibende System weiter und meldet die Anomalie (es ist daher möglich, Wartungsarbeiten durchzuführen, ohne das System anzuhalten).
Drahtlose Fernbedienung enthalten.

Spezifikation
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 0.8 - 1 - 1.25 - 1.7 - 2 HP (from 2,2 to 5,6  kW in cooling mode)
    - Bi-flow mode: 2 outlets for air flow
    - Possible to block up the control panel
    - Compact and modern design

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpavimento-a-vista-vrf-74-184
  • ProduktfamilieHVAC - Business VRF
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)600
  • Breite (mm)720
  • Tiefe (mm)220
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Nettogewicht (kg)17
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • Klassifizierung23 36 00
  • Format2014TitelAir Terminal Units
  • OmniClassNummer23-33 41 00
  • OmniClassTitelHVAC Air Terminals
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit