Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SMMSe One VRF (outdoor unit) MMY-SAP 08 10 06HT8P-E
TOSHIBA

SMMSe One VRF (outdoor unit) MMY-SAP 08 10 06HT8P-E

Google-Übersetzung,
VRF-SYSTEM IN WÄRMEPUMPE MIT REDUZIERTER KÄLTEMITTELMENGE - SMMSe One ist in zwei Größen von 8 PS und 10 PS erhältlich. SMMSe One-Geräte haben als Hauptmerkmal die Reduzierung der Kältemittelgasfüllung R410 um bis zu 50 % und die Verbesserung der Energieeffizienz mit hohen SEER- und SCOP-Werten. Bei der Überarbeitung der Außeneinheit haben sich die Toshiba-Ingenieure zum Ziel gesetzt, die Kältemittelmenge zu minimieren und den Kreislauf zu vereinfachen. SMMSe One sind mit 64-cm3-DC-Doppelrotationskompressoren mit mit Diamantkohle beschichteten Doppelschaufeln für höhere Effizienz und Zuverlässigkeit im Laufe der Zeit sowie einem Wärmetauscher mit variabler Geometrie für hohe Leistung unter allen Betriebsbedingungen ausgestattet. Um eine kontinuierliche Heizung mit vollständiger Rückmeldung für hohen Komfort in jeder Umgebung zu gewährleisten, wurde außerdem eine intelligente Steuerung eingebaut, die das Kältemittel in allen Betriebszuständen gleichmäßig vom ersten bis zum letzten Innengerät verteilt. Der neue Lüfter ermöglicht eine Reduzierung des Schallpegels um bis zu 4 dB(A); während der neue Unterkühlungstauscher dank der Verwendung von Rohren mit reduziertem Durchmesser eine noch höhere Zuverlässigkeit und niedrigere Installationskosten ermöglicht.
Spezifikation
  • Technical characteristics: - Available from 8 and 10 HP (from 25 kW to 31.5 kW) with three-phase power supply - Applications in heating and cooling - High energy efficiency: high SEER and high SCOP - Possibility to connect different elements by combining up to 60 HP - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Installation flexibility thanks to the maximum pipe length of 1000 m and the maximum distance between indoor and outdoor units of 235m - Intelligent control for total and individual comfort: homogeneous refrigerant distribution from the first to the last internal unit in all operating conditions - Excellent efficiency at partial loads with COP up to 6,44 at 50% and 6.20 at 30% of the load - Reduced footprint on the ground - Extended operating range: from -25 C in heating to +46 C in cooling
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSMMSeOne-vrf1-08-10
  • ProduktfamilieHVAC - Business VRF
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1830
  • Breite (mm)990
  • Tiefe (mm)780
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)227
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien

Ähnliche Produkte

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit