Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Universal Height - WASHLET+ Connection - New
Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Universal Height - WASHLET+ Connection - New
Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Universal Height - WASHLET+ Connection - New
Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Universal Height - WASHLET+ Connection - New
Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Universal Height - WASHLET+ Connection - New

    Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Universal Height - WASHLET+ Connection - New

    Google-Übersetzung,
    Das moderne Aussehen der 2-teiligen Aquia IV-Toilette in Universalhöhe zeichnet sich durch unsere renommierte DYNAMAX TORNADO FLUSH®-Technologie in einem ultra-effizienten 1,28/0,9 GPF aus. Diese Toilette ist mit unserer Keramikglasur CEFIONTECT® ausgestattet, die verhindert, dass Schmutz und Schimmel an Keramikoberflächen haften bleiben.
    Spezifikation
    • Specially designed to accommodate WASHLET®+

      DYNAMAX TORNADO FLUSH® utilizes 360° cleaning power to reach every part of the bowl

      CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces

      Universal Height

      Completely skirted design for a sleek and understated look that’s easier to clean

      Non-clog 2.5" trapway with clear glaze coating

      Quiet Flush

      Elongated front bowl and tank set with SoftClose Seat

      Dual Flush operation

      Chrome push-button included

      12" Rough-in (optional 10" & 14" rough-in)

      Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, WaterSense, Universal Height

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony

      Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, WaterSense, Universal Height
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMS446124CEMFGN-aquia-iv-toilet-128-09-gpf-universal-height-washlet-plus-connection-new
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit