Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nexus® WASHLET®+ S550e One-Piece Toilet - 1.28 GPF

Nexus® WASHLET®+ S550e One-Piece Toilet - 1.28 GPF

Google-Übersetzung,
Das WASHLET+ System verbirgt ordentlich das WASHLET Netzkabel und den Wasserzulaufschlauch für eine saubere Installation. Das System besteht aus einem WASHLET und einer Toilette, die speziell für eine nahtlose Installation entwickelt wurden, die das Dekor Ihres Badezimmers ergänzt.
Spezifikation
  • System includes toilet and WASHLET

    Concealed supply connection for seamless installation

    TORNADO FLUSH® system, ultra high-efficiency

    CEFIONTECT® ceramic glaze

    Skirted Design

    Non-clog 2.5" trapway with clear glaze coating

    Quiet Flush

    Universal Height

    12" Rough-in (optional 14" rough-in)

    Elongated front WASHLET toilet seat with cover

    EWATER+® on wand and bowl

    PREMIST of bowl before use

    Auto open/close lid

    Remote control operated

    Front and rear warm water cleansing with adjustable temperature and pressure control

    Heated seat with temperature control

    Automatic air deodorizer

    Warm Air Dryer

    2 User memory

    Night light

    Quick release feature

    Chrome trip lever included

    Auto Flush Optional (See Available Options above)

    Nexus, Ultra High Efficiency, Watersense

    residential

    #01

    Cotton

    Nexus, Ultra High Efficiency, Watersense
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMW6423056CEFGA-nexus-washlet-550e-one-piece-toilet-128-gpf
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit