Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pressure Balancing Valve with Diverter

Pressure Balancing Valve with Diverter

Google-Übersetzung,

Bietet maßgeschneiderten Komfort mit fortschrittlicher Verbrühschutztechnologie, korrosionsbeständigen Materialien und einer einstellbaren Temperaturbegrenzung. Dieses System ist für eine optimale, umweltfreundliche Durchflussrate von 1,5 GPM ausgelegt und gewährleistet eine einfache Back-to-Back-Installation sowie zuverlässige Leistung. Damit ist es eine zuverlässige Wahl für jedes Projekt.

Spezifikation
  • Features

    • Corrosion resistant
    • Anti-scald valve
    • Adjustable temperature limit stop
    • Two way diverter
    • Integral shut-offs / check valves
    • 1/2" NPT / sweat connections
    • Back-to-back installation compatible without cross-over piping
    • Optimized for minimum flow rate of 1.5 gpm (5.7 lpm) or higher.


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTSPVM-pressure-balancing-valve-with-diverter
  • ProduktfamilieValves
  • ProduktgruppeValves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit