Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HeliFire 360 Luxury Gas Fireplace
HeliFire 360 Luxury Gas Fireplace
HeliFire 360 Luxury Gas Fireplace

    HeliFire 360 Luxury Gas Fireplace

    Google-Übersetzung,

    EIN AUFFALLENDES ARCHITEKTONISCHES FEUER

    Die lange, luxuriöse Flamme des HeliFire 360 ​​verleiht jedem Raum ein dramatisches und auffälliges Feuerelement. Sie verbreitet ein verführerisches Glühen und setzt ein starkes Design-Statement, wo auch immer sie installiert wird. Mit endlosen Installationsmöglichkeiten, von horizontal bis vertikal, einseitig bis durchsichtig, drinnen bis draußen.

    MERKMALE DES HELIFIRE 360

    • Erdgas oder Propan
    • 22.000 Btu/Std. Eingang
    • Komplette Konstruktion aus 304 Edelstahl
    • Einseitig und durchsichtig
    • Innen, Außen, Innen-Außen
    • Cool Glass Technologie
    • Thermopaneelglas für den Außenbereich
    • Unendliche Möglichkeiten dank 360°-Installationsmöglichkeit
    • Die Flammenlänge kann je nach Entlüftungslänge, Brennstoffart und Ausrichtung um bis zu 30 % variieren.
    • Wirkungsgrad 16,8 % (NG) / 5,5 % (LP) (Basierend auf CPSA P.4.1-15)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhelifire-360-luxury-gas-fireplace
    • ProduktfamilieIndoor-Outdoor Fireplaces
    • ProduktgruppeFeature Fires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_74
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoom heaters
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit