Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COPERPLAX - PERMANENT FALL PROTECTION SYSTEM FOR INDUSTRIAL ROOFING
Cavatorta

COPERPLAX - PERMANENT FALL PROTECTION SYSTEM FOR INDUSTRIAL ROOFING

Google-Übersetzung,
COPERPLAX - PERMANENTES FALLSCHUTZSYSTEM FÜR INDUSTRIEDÄCHER Das COPERTEC Fallschutzsystem dient der dauerhaften Sicherung von Industriedächern, um sichere Dacharbeiten zu gewährleisten und gleichzeitig nicht begehbare Oberlichter zu schützen. Das Gewebe wird nun auch direkt auf Sandwichblechen und Paneelen aufgebracht getestet. Elektrogeschweißtes und PVC-beschichtetes Netz mit dreifacher Webkante an jedem Ende. Sowohl Quer- als auch Längsdrähte sind gerade und feuerverzinkt. Die durch das exklusive Galvaplax-Sinterverfahren erhaltene PVC-Beschichtung wurde von Cavatorta entwickelt. Die Verwendung dient dem Schutz vor Absturzgefahr bei Wartungsarbeiten an industriellen/landwirtschaftlichen Gebäudeabdeckungen. Das Coperplax-Netz wird in Rollen von 25 m verkauft, die auf Paletten mit jeweils 9 Rollen platziert und in eine recycelbare Polyethylenfolie eingewickelt sind. Coperplax, das erste und einzige permanente Absturzsicherungssystem, ist von ITC mit Technical Agreement Nr. 650/19 vom 29.10.2019 zertifiziert.
Spezifikation
  • MESH: Electro welded MESH: Differentiated N°3 WIRE SELVEDEGES COATING: Zinc and Ecoscor ® environmentally friendly PVC Ø WIRES: 2 mm ROLL LENGTH: 25 mt APPLICATIONS: Certified system of anti-falling protection for zenith skylights SYSTEM CERTIFICATION: I.T.C.-C.N.R. n. 650/22
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCoperplax_roof
  • ProduktfamilieFALL PROTECTION SYSTEM
  • ProduktgruppeANTI-FALLING MESH
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente