PANOPLAX
DER NEUE WOHNZAUN
Feuerverzinktes und PVC-beschichtetes geschweißtes Gitter in Paneelen. Um Festigkeit und Sicherheit zu verleihen, werden die Paneele mit verstärkenden Crimps und Widerhaken hergestellt, die die Oberseite des Paneels schützen. Panoplax-Platten werden in 60 Stück geliefert. Packungen und Pfosten in 6 Stk. Bündel. Zur Vervollständigung des Zauns wird ein Montagesatz (Schrauben und Manschetten) mitgeliefert.
Die Pfosten bestehen aus PVC-beschichtetem, verzinktem Stahl und sind mit einer Verstärkungsrippe im „T“-Muster verstärkt. Die Pfosten sind mit einem Hakensystem ausgestattet, das zusammen mit Sicherungskragen eine einfache und starke Befestigung der Paneele ermöglicht. Die Pfosten werden mit schwarzen Abschlusskappen aus Kunststoff abgeschlossen.
Panoplax ist ein äußerst wettbewerbsfähiges, starkes, elegantes und langlebiges Zaunsystem, das einfach zu installieren ist und als Lösung für Wohn- oder leichte Sicherheitszäune empfohlen wird. Modulare elektrogeschweißte Paneele aus verzinktem Stahldraht, PVC-beschichtet in Grün, Anthrazitgrau und anderen Farben auf Anfrage, mit einem rechteckigen Netz, horizontalen Verstärkungsrippen und Spitzen oben.
PALDECO
DER ELEGANTE, FUNKTIONELLE UND BESTÄNDIGE STOCK
Achteckiger Mast aus profiliertem Stahl, aus feuerverzinktem Stahl, plastifiziert mit PVC in Grün, Anthrazitgrau und anderen Farben auf Anfrage, mit Kopf, der durch eine Kappe aus Kunststoff in verschiedenen Farben verschlossen ist, erhältlich mit oder ohne an den Mast geschweißte rechteckige Platte.
Der achteckige Querschnitt verleiht dem Stock eine besondere Widerstandsfähigkeit gegen Belastungen und Belastungen sowie ein faszinierendes und einzigartiges Design. Das sorgfältige Plastifizieren, gefolgt von einer Feuerverzinkung, gewährleistet dem Mast einen wirksamen Schutz vor Korrosion und ein glattes und ansprechendes ästhetisches Ergebnis. Die Verlegung von Paldeco auf gemauerten Untergründen wird durch die Verwendung einer speziellen Metallplatte erleichtert, die mit dem Mast verschraubt wird. Paldeco ist auch in der Version mit an den Mast geschweißter Platte erhältlich und wird mit einem Montagesatz aus Schrauben und Manschetten geliefert. Einfach zu montieren und äußerst vielseitig, Paldeco ist die ideale Ergänzung zu vielen Arten von Netzen der Marke Cavatorta, sowohl in Rollen als auch in Paneelen (Decoplax, Decoplax Evoluzione, Stilplax, Overplax, Everplax, Panoplax…).
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Nordamerika | Afrika |
|---|---|---|
Åland | Anguilla | Algerien |
Albanien | Antigua und Barbuda | Angola |
Andorra | Aruba | Äquatorialguinea |
Belgien | Bahamas | Äthiopien |
Bosnien und Herzegowina | Barbados | Benin |
Bulgarien | Belize | Botsuana |
Dänemark | Bermuda | Burkina Faso |
Deutschland | Besondere Gemeinde | Burundi |
Estland | Britische Jungferninseln | Demokratische Republik Kongo |
Färöer | Costa Rica | Dschibuti |
Finnland | Curaçao | Elfenbeinküste |
Frankreich | Dominica | Eritrea |
Gibraltar | Dominikanische Republik | Gabun |
Griechenland | El Salvador | Gambia |
Guernsey | Grenada | Ghana |
Irland | Grönland | Guinea |
Island | Guadeloupe | Guinea-Bissau |
Isle of Man | Guatemala | Kamerun |
Italien | Haiti | Kap Verde |
Jersey | Honduras | Kenia |
Kroatien | Jamaika | Komoren |
Lettland | Jungferninseln | Kongo |
Liechtenstein | Kaimaninseln | Lesotho |
Litauen | Kanada | Liberia |
Luxemburg | Kuba | Libyen |
Malta | Martinique | Madagaskar |
Moldawien | Mexiko | Malawi |
Monaco | Montserrat | Mali |
Montenegro | Nicaragua | Marokko |
Niederlande | Panama | Mauretanien |
Nordmazedonien | Puerto Rico | Mauritius |
Norwegen | Republik Trinidad und Tobago | Mayotte |
Österreich | Saint-Barthélemy | Mosambik |
Polen | Sankt Kitts und Nevis | Namibia |
Portugal | Sankt Lucia | Niger |
Rumänien | Sankt Martin | Nigeria |
Russland | Sankt Pierre und Miquelon | Réunion |
San Marino | Sankt Vincent und die Grenadinen | Ruanda |
Schweden | Sint Maarten | Sambia |
Schweiz | Turks- und Caicosinseln | Sankt Helena |
Serbien | USA | São Tomé und Príncipe |
Slowakei | Senegal | |
Slowenien | Seychellen | |
Spanien | Sierra Leone | |
Svalbard und Jan Mayen | Simbabwe | |
Tschechische Republik | Somalia | |
Ukraine | Südafrika | |
Ungarn | Sudan | |
Vatikanstadt | Südsudan | |
Vereinigtes Königreich | Swasiland | |
Weißrussland | Tansania | |
Zypern | Togo | |
Tschad | ||
Tunesien | ||
Uganda | ||
Westsahara | ||
Zentralafrikanische Republik |