Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COPERPLAX - Rete Anticaduta
COPERPLAX - Rete Anticaduta
COPERPLAX - Rete Anticaduta
COPERPLAX - Rete Anticaduta
    Cavatorta

    COPERPLAX - Rete Anticaduta

    Google-Übersetzung,

    COPERPLAX - Das zertifizierte Fallschutzgitter

    Elektrogeschweißtes und PVC-beschichtetes Netz mit dreifacher Webkante an jedem Ende. Sowohl Quer- als auch Längsdrähte sind gerade und feuerverzinkt. Die durch das exklusive Galvaplax- Sinterverfahren erhaltene PVC-Beschichtung wurde von Cavatorta entwickelt.

    Die Verwendung dient dem Schutz vor Absturzgefahr bei Wartungsarbeiten an industriellen/landwirtschaftlichen Gebäudeabdeckungen. Das Coperplax-Netz wird in Rollen von 25 m verkauft, die auf Paletten mit jeweils 9 Rollen platziert und in eine recycelbare Polyethylenfolie eingewickelt sind.

    Coperplax, das erste und einzige permanente Absturzsicherungssystem, ist von ITC mit Technical Agreement Nr. 650/19 vom 29.10.2019 zertifiziert .

    Spezifikation
    • MESH: Electro welded
      MESH: Differentiated
      N°3 WIRE SELVEDEGES
      COATING:  Zinc and Ecoscor ® environmentally friendly PVC
      Ø WIRES: 2 mm
      ROLL LENGTH: 25 mt
      APPLICATIONS: Certified system of anti-falling protection for zenith skylights
      SYSTEM CERTIFICATION: I.T.C.-C.N.R. n. 650/19

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCoperplax
    • ProduktfamilieFALL PROTECTION SYSTEM
    • ProduktgruppeANTI-FALLING MESH
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_75_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSafety and protection

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit